メカニカル部品技術窓口
NSF認定H1オイル(シリコンフリー)を使用した調整式リニアオリフィス。【特長】・リニアオリフィスタイ...
詳細を確認
ロッド先端キャップなし : KSHP□×□の寸法図

ロッド先端キャップ付
樹脂キャップ付 : KSHP□×□Cの寸法図

ロッド先端キャップなし : KSHP□×□の寸法図

ロッド先端キャップ付
樹脂キャップ付 : KSHP□×□Cの寸法図

ラバーキャップ付 : KSHP□×□R

ラバーキャップ付 : KSHP14×12Rの寸法図

ロッド先端キャップなし:KSHP25×25

ロッド先端キャップ付
樹脂キャップ付:KSHP25×25C

ラバーキャップ付:KSHP25×25R

ロッド先端キャップなし:KSHP□×□

ロッド先端キャップ付
樹脂キャップ付:KSHP□×□C
ラバーキャップ付:KSHP□×□R
| 項目 | 型番 | ||
|---|---|---|---|
| KSHP6×4 | KSHP8×6,KSHP8×6-11 | ||
| 最大吸収能力 | J | 0.25 | 0.75 |
| 吸収ストローク | mm | 4 | 6 |
| 衝突速度範囲 | m/s | 0.1~1 | |
| 最高使用頻度 | cycle/min | 50 | |
| 単位時間当たりの最大吸収能力 | J/min | 7.5 | 22.5 |
| スプリング戻り力注1 | N | 2.6 | 2.9 |
| 偏角度 | - | 1°以下 | |
| 使用温度範囲注2 | ℃ | 0~60 | |
| 項目 | 型番 | |||
|---|---|---|---|---|
| KSHP10×8 | KSHP12×10 | KSHP14×12 | ||
| 最大吸収能力 | J | 2 | 4 | 5 |
| 吸収ストローク | mm | 8 | 10 | 12 |
| 衝突速度範囲 | m/s | 0.1~2 | ||
| 最高使用頻度 | cycle/min | 50 | ||
| 単位時間当たりの最大吸収能力 | J/min | 60 | 120 | 150 |
| スプリング戻り力注1 | N | 6.5 | 9.6 | 9.0 |
| 偏角度 | - | 1°以下 | ||
| 使用温度範囲注2 | ℃ | 0~60 | ||
| 項目 | 型番 | |||
|---|---|---|---|---|
| KSHP16×15 | KSHP18×20 | KSHP20×22 | ||
| 最大吸収能力 | J | 10 | 15 | 20 |
| 吸収ストローク | mm | 15 | 20 | 22 |
| 衝突速度範囲 | m/s | 0.1~2 | ||
| 最高使用頻度 | cycle/min | 40 | 30 | |
| 単位時間当たりの最大吸収能力 | J/min | 240 | 360 | 360 |
| スプリング戻り力注1 | N | 20.5 | 23.0 | 18.4 |
| 偏角度 | - | 3°以下 | ||
| 使用温度範囲注2 | ℃ | 0~60 | ||
| 項目 | 型番 | ||
|---|---|---|---|
| KSHP25×25 | KSHP30×30 | ||
| 最大吸収能力 | J | 40 | 110 |
| 吸収ストローク | mm | 25 | 30 |
| 衝突速度範囲 | m/s | 0.1~2 | 0.1~3 |
| 最高使用頻度 | cycle/min | 30 | 20 |
| 単位時間当たりの最大吸収能力 | J/min | 720 | 1,320 |
| スプリング戻り力注1 | N | 32.3 | 42.3 |
| 偏角度 | - | 3°以下 | |
| 使用温度範囲注2 | ℃ | 0~60 | |
注1:スプリング戻り力はフルストローク時のピストンロッド復帰力であり、安定しないため機能として使用できません。
注2:ショックアブソーバは、速度や雰囲気温度により吸収能力が増減します。
| 型番 | 本体注 | 加算質量 | アディショナルパーツ質量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樹脂キャップ付 | ラバーキャップ付 | 取付ナット(1個当たり) | ストッパナット | サイドマウント金具 | ||
| KSHP6×4 | 5.1 | 0.2 | - | 0.4 | 2 | 8 |
| KSHP8×6(-11) | 11.3(11.5) | 0.5 | - | 0.6(0.9) | 4 | 12 |
| KSHP10×8 | 26.5 | 0.7 | - | 1.2 | 7 | 15 |
| KSHP12×10 | 43.5 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 8 | 22 |
| KSHP14×12 | 66.5 | 1.1 | 1.8 | 4.0 | 15 | 41 |
| KSHP16×15 | 98.5 | 1.6 | 3.4 | 6.6 | 28 | 65 |
| KSHP18×20 | 144 | 4.1 | 5.3 | 8.8 | 37 | 100 |
| KSHP20×22 | 186 | 5.4 | 6.9 | 12.2 | 55 | 110 |
| KSHP25×25 | 360 | 5.3 | 5.7 | 23.0 | 95 | 360 |
| KSHP30×30 | 569 | 50 | 49 | 32.5 | 140 | 455 |
計算例:KSHP10×8C-S-2(キャップ付、ストッパナット付、サイドマウント)の質量は、26.5+0.7+7+15=49.2g
注:本体質量には、取付ナット2個の質量が含まれています。
●M6,M8サイズ

| No. | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | ステンレス鋼 |
| 2 | ピストンロッド | ステンレス鋼 |
| 3 | インナーチューブ | ステンレス鋼 |
| 4 | スリーブ | 銅合金 |
| 5 | 調整ノブ | 銅合金(黒色電気めっき) |
| 6 | プラグ | ステンレス鋼 |
| 7 | アキュームレータ | 合成ゴム |
| 8 | スプリング | ばね鋼 |
| 9 | ロッドパッキン | 合成ゴム |
| 10 | オイル | 特殊オイル(H1対応) |
| 11 | ピストンリング | 銅合金 |
| 12 | カラー | 銅合金 |
| 13 | Oリング | 合成ゴム |
| 14 | Oリング | 合成ゴム |
| 15 | Oリング注 | 合成ゴム |
| 16 | 小ねじ | 軟鋼(ニッケルめっき) |
| 17 | 取付ナット | 軟鋼(ニッケルめっき) |
| 18 | スプリングピン | 硬鋼(酸化皮膜) |
| 19 | キャップ | 樹脂(POM) |
注:KSHP6×4にはありません。
●M10~M42サイズ

| No. | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | 快削鋼(ニッケルめっき) |
| 2 | ピストンロッド注1 | 硬鋼(ニッケルめっき) |
| 3 | インナーチューブ | ステンレス鋼 |
| 4 | スリーブ | 銅合金 |
| 5 | ハウジング | 軟鋼(黒色電気めっき) |
| 6 | 調整ノブ | 銅合金(ニッケルめっき) |
| 7 | プラグ | ステンレス鋼 |
| 8 | 取付ナット | 軟鋼(ニッケルめっき) |
| 9 | アキュームレータ | 合成ゴム |
| 10 | スプリング | ばね鋼 |
| 11 | ロッドパッキン | 合成ゴム |
| 12 | Oリング | 合成ゴム |
| 13 | ロックねじ注2 | 硬鋼(酸化皮膜) |
| 14 | 小ねじ注3 | 軟鋼(亜鉛めっき) |
| 15 | スプリングピン | 硬鋼(酸化皮膜) |
| 16 | オイル | 特殊オイル(H1対応) |
| 17 | カラー注4 | ステンレス鋼 |
| 18 | ピストンリング | ステンレス鋼 |
| 19 | ワッシャー注5 | ステンレス鋼 |
| 20 | キャップ | 樹脂(POM) |
| 21 | ラバーキャップ | ウレタンゴム |
| 22 | キャップ | 樹脂(POM) |
| 23 | キャップ | 樹脂(POM) |
| 24 | ラバーキャップ | ウレタンゴム |
| 25 | メタルキャップ | ステンレス鋼 |
| 26 | 六角穴付ボルト | ステンレス鋼 |
注1:KSHP10~12は材質:ステンレス鋼
注2:KSHP10~14はすり割り突き止めねじ
注3:KSHP30~42はボタンボルトで材質:ステンレス鋼
注4:KSHP10は材質:銅合金、KSHP12~14は焼結金属
注5:KSHP18~20のみ
単位 : mm
| 型番 | 記号 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M | P | Q | R | S | T | |
| KSHP6×4(C) | 36 | 4 | 32 | 0.5 | M6×0.75 | 2 | 8 | 9.2 | 2 | 6.5 | 5.4 | 5 | 8 | 40 | 4 | 4.6 |
| KSHP8×6(C) | 46 | 6 | 40 | 1.2 | M8×0.75 | 2 | 10 | 11.5 | 2.5 | 9 | 6 | 6.8 | 11 | 51 | 5 | 6.5 |
| KSHP8×6(C)-11 | 46 | 6 | 40 | 1.2 | M8×1 | 3 | 10 | 11.5 | 2.5 | 9 | 6 | 6.8 | 11 | 51 | 5 | 6.5 |
| 型番 | 記号 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
| KSHP10×8(C) | 69 | 8 | 56 | 6 | M10×1 | 3 | 12 | 13.9 | 3 | 5 | 4 | 8.7 | 16 | 77 | 8 | 8 | - | - | - | - |
| KSHP12×10(C,R) | 75 | 10 | 60 | 2 | M12×1 | 4 | 14 | 16.2 | 3 | 5 | 4 | 10.7 | 20 | 85 | 10 | 10 | 85 | 20 | 10 | 10 |
| KSHP14×12(C,R) | 87 | 12 | 70 | 2 | M14×1.5 | 5 | 17 | 19.6 | 4 | 5 | 4 | 10.7 | 22 | 97 | 10 | 11 | 99 | 24 | 12 | 11 |
| KSHP16×15(C,R) | 97 | 15 | 75 | 3 | M16×1.5 | 7 | 19 | 21.9 | 4 | 7 | 5 | 13.5 | 25 | 107 | 10 | 11 | 113.5 | 31.5 | 16.5 | 13 |
| KSHP18×20(C,R) | 116 | 20 | 89 | 3 | M18×1.5 | 8 | 21 | 24.2 | 5 | 7 | 5 | 13.5 | 35 | 131 | 15 | 15 | 131.7 | 35.7 | 15.7 | 15 |
| KSHP20×22(C,R) | 121 | 22 | 92 | 3 | M20×1.5 | 8 | 24 | 27.7 | 5 | 7 | 5 | 17 | 40 | 139 | 18 | 16 | 139.2 | 40.2 | 18.2 | 16 |
| 型番 | 記号 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | |
| KSHP30×30(C,R) | 165 | 30 | 125.5 | 4 | M30×1.5 | 10 | 36 | 41.6 | 10 | 12 | 28 | 9.5 | 5.5 | 27 | 50 | 185 | 20 | 25 |

ラバーキャップ

取付ナット

ストッパナット

サイドマウント
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,101円 ( 11,111円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,237円 ( 11,261円 ) | 8日目 |
10,157円 ( 11,173円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,197円 ( 11,217円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,334円 ( 11,367円 ) | 8日目 |
11,799円 ( 12,979円 ) | 8日目 |
9,224円 ( 10,146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,997円 ( 10,997円 ) | 8日目 |
9,664円 ( 10,630円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,907円 ( 10,898円 ) | 8日目 |
9,532円 ( 10,485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,036円 ( 11,040円 ) | 8日目 |
9,945円5,469円 ( 6,016円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,334円 ( 11,367円 ) | 8日目 |
9,508円 ( 10,459円 ) | 8日目 |
10,136円 ( 11,150円 ) | 8日目 |
10,270円 ( 11,297円 ) | 10日目 |
10,753円 ( 11,828円 ) | 8日目 |
18,523円 ( 20,375円 ) | 8日目 |
10,035円 ( 11,039円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,474円 ( 11,521円 ) | 8日目 |
7,468円 ( 8,215円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,082円 ( 9,990円 ) | 8日目 |
8,375円 ( 9,213円 ) | 8日目 |
8,997円 ( 9,897円 ) | 8日目 |
8,549円 ( 9,404円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,103円 ( 10,013円 ) | 8日目 |
8,621円 ( 9,483円 ) | 8日目 |
10,130円 ( 11,143円 ) | 8日目 |
8,486円 ( 9,335円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,871円 ( 9,758円 ) | 8日目 |
9,023円 ( 9,925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,218円 ( 10,140円 ) | 8日目 |
8,549円 ( 9,404円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,051円 ( 9,956円 ) | 8日目 |
9,316円 ( 10,248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,451円 ( 10,396円 ) | 8日目 |
10,451円 ( 11,496円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,257円 ( 10,183円 ) | 8日目 |
9,349円 ( 10,284円 ) | 8日目 |
9,598円 ( 10,558円 ) | 8日目 |
8,784円 ( 9,662円 ) | 8日目 |
9,326円 ( 10,259円 ) | 8日目 |
8,238円 ( 9,062円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,560円 ( 10,516円 ) | 8日目 |
8,952円 ( 9,847円 ) | 8日目 |
8,574円 ( 9,431円 ) | 8日目 |
8,824円 ( 9,706円 ) | 8日目 |
9,882円 ( 10,870円 ) | 8日目 |
8,570円 ( 9,427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,103円 ( 10,013円 ) | 8日目 |
8,465円 ( 9,312円 ) | 8日目 |
9,995円 ( 10,995円 ) | 8日目 |
10,246円 ( 11,271円 ) | 8日目 |
11,156円 ( 12,272円 ) | 8日目 |
10,789円 ( 11,868円 ) | 8日目 |
11,653円 ( 12,818円 ) | 8日目 |
12,368円 ( 13,605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,122円 ( 12,234円 ) | 8日目 |
11,009円 ( 12,110円 ) | 8日目 |
NSF認定H1オイル(シリコンフリー)を使用した調整式リニアオリフィス。
【特長】
・リニアオリフィスタイプで初めての調整式採用
・衝突速度や負荷に合わせた適切な微調整可能
・最大作動回数300万回以上。食品機械仕様H1グレード標準対応
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応



コガネイ
補助機器 クリーンシステム機器ショックアブソーバCS-KSHCシリーズ
クリーンシステム機器対応ショックアブソーバCS-KSHCシリーズです。クラス5(FED-STD209Eのクラス100相当)対応します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
4.5通常価格(税別):2,040円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
4.4通常価格(税別):3,197円~

SMC
ショックアブソーバ RBシリーズ
4.2通常価格(税別):2,992円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
5通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ(スチール)
4.4通常価格(税別):1,480円~

ミスミ
ショックアブソーバ コンパクト固定タイプ
0通常価格(税別):6,252円~

コガネイ
補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ
4.5通常価格(税別):4,475円~

ミスミ
ショックアブソーバ 耐水・耐クーラントタイプ
4.5通常価格(税別):7,023円~

SMC
ショックアブソーバ RJシリーズ
4.3通常価格(税別):3,020円~