メカニカル部品技術窓口


TFテクタッチフィッティグレジューザをTFテクタッチ3/4に接続することにより、T・90°エルボ・ソケットの3/4×1/2、おねじ付アダプタ・めねじ付アダプタの1/2×3/4ができます。
★寸法は参考値であり、予告なく変更することがあります。
| 呼び径 | 1/2 | 3/4 |
|---|---|---|
| 基準値 | 1000N | 1900N |
| 結果 | 2600N | 4100N |
方法 管継手両端に適当な長さの管を接合した後に引っ張り、接合部抜け荷重を測定し、基準値以上でなければならない。
| 呼び径 | 1/2 | 3/4 |
|---|---|---|
| 圧力 | 2.5MPa | |
| 保持時間 | 2分間 | |
| 結果 | 漏れ、破壊、その他の異常なし | |
方法 管継手に2.5MPaの水圧を加え、漏れ・破壊その他の異常の有無を調べる。
保持時間は2分間とする。
| 温度 | 使用圧力上限 |
|---|---|
| ~30℃ | 1.6MPa |
| ~65℃ | 1.0MPa |
| ~95℃ | 0.6MPa |
方法 使用圧力は管継手の基本性能を確認したデータですので、実使用においては右表を参考にして下さい。

切断
パイプカッターで銅管を直角に切断してください。

マーキング
銅管外面に呼び径毎の接合深さをマークして下さい。
| 呼び径 | 1/2 | 3/4 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 接合深さ | 23 | 27 | mm |

端面面取
リーマなどでない外面の面取りを行って下さい。
※パリはOリング損傷の原因になるので必ず取り除いて下さい。

接続
カチッと当たるまで銅管を差し込み、銅管を引っ張ってもマーキング部分が継手端部から変わらないことを確認して下さい。
管路の施工終了後、水圧検査を実施し、漏水のないことを確認して下さい。

だ円修正
管端のだ円を修正して下さい。
※だ円の場合テクマーキングに入りません。
火気を使用せず差し込むだけで施工できる給水・給湯用銅管継手。
【特長】
・カチッと当たるまで差し込むだけで接続できます。
・施工時間が短縮できます。
・工具不要なので狭いところでも施工できます。
・施工時の角度調整が容易です。
・火も電気も不要です。
・接続銅管の質別は問いません(ガス配管・灯油配管へは使用不可)。
・差し込み確認具ほか周辺部材が充実しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
銅管用継手 おねじコネクタ
4.4通常価格(税別):410円~

ミスミ
銅管用継手 おねじエルボコネクタ
4.1通常価格(税別):800円~

ミスミ
銅管用継手 付替え用リング
3.7通常価格(税別):310円~

コーヨー
リングジョイント おねじコネクタ
5通常価格(税別):381円~

ミスミ
銅管用継手 ユニオンエルボ
4通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
銅管用継手 ユニオン
3.7通常価格(税別):650円~

ミスミ
銅管用継手 めねじコネクタ
3.8通常価格(税別):800円~

ミスミ
なまし銅管用継手 ストレート
4通常価格(税別):550円~

フジトク
銅管用 B型くい込継手 GC型 MALE CONNECTOR
3通常価格(税別):601円~