メカニカル部品技術窓口

SW:のこ引き面
*表記精度等級「相当品」です。
| 型番 | モジュール | 有効歯数 | 形状 | 全長 | 歯幅 | 高さ | かみ合い高さ | 許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | 曲げ強さ | 曲げ強さ | |||||
| PR1-500 | m1 | 159 | R1 | 505 | 10 | 12 | 11 | 92.8 | 9.46 | 0.064 |
(1)表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。
(2)ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、「ラック単体のバックラッシ(歯厚減少量)」及び相手ピニオンのバックラッシから算出してください。
(3)プラスチックラックは温度や湿度によって材料が伸縮し、全長は温度が10度変化すると1m当り0.45mm、2%の吸水で約5mm程度の範囲で寸法が変化します。
(4)経年変化で数ミリ曲がることがありますが、ご使用時に歯切基準面(歯底)を取付面に密着させて取付けて頂ければ、歯切り時の歯車精度でご使用いただけます。
(1)製品を追加工するときは「追加工するときの注意」をご覧の上、安全面に注意して加工してください。
(2)プラスチックラックは、温度や湿度の影響を受けやすい製品です。加工中と加工後の寸法に変化がありますのでご注意ください。ラックを何本かつなぎ合わせて使用するときの取り付け穴加工は、取付部との同時加工をお勧めします。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
【追加工できます】
★小原歯車(KHK)のラックギアを、ミスミVONAで追加工してご提供します!
★指定寸カットに加え、側面・背面タップ穴加工や側面ザグリ穴加工ができます。
★画面左の仕様・寸法の項目で、ご希望の寸法をご指定ください。
※片端面加工となります。カットした端面部の表面処理は行わずに出荷いたします。
【特長】
材料にMCナイロンを採用し、軽量で無潤滑でも使用できます。クリーンルームなど潤滑油を嫌う装置などに最適です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
ミスミ
ラックギア L寸固定タイプ
4.6通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
ラックギア 丸ラック L寸固定/L寸指定タイプ 圧力角20°
5通常価格(税別):4,990円~

小原歯車工業
SR ラック
4.4通常価格(税別):822円~

ミスミ
高周波歯研ラックギア L寸固定・指定タイプ(片端面加工品)
0
ミスミ
ラックギア 角ラック 高周波焼入れ 歯研タイプ 圧力角20°
4.5通常価格(税別):6,870円~

小原歯車工業
DR 成形フレキラック
4.5通常価格(税別):3,095円~

小原歯車工業
SRFD・SRFK 取付穴加工ラック
5通常価格(税別):5,974円~

小原歯車工業
PR・PRF プラスチックラック
5通常価格(税別):6,381円~