メカニカル部品技術窓口

| 共通仕様 | |
|---|---|
| 精度等級 | KHK R 001 4級 |
| 歯形 | 並歯 |
| 圧力角 | 20° |
| 材料 | 快削黄銅(C3604) |
| 熱処理 | - |
| 歯面硬度 | (80HV 以上) |

BSS平歯車
| 型番 | モジュール | 有効歯数 | 形状 | 全長 | 歯幅 | 高さ | かみ合い高さ | 許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) | 質量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||
| BSR0.8-N-300 | m0.8 | 118 | R1 | 303 | 4 | 10 | 9.2 | 61.3 | - | 6.25 | - | 0.095 |
| BSR1-N-300 | m1 | 94 | 6 | 10 | 9 | 115 | - | 11.7 | - | 0.14 | ||
KHK標準ラックを選定する際は、ご使用する用途に合わせて各製品の特長及び規格表の内容をご確認の上、選定してください。
また、選定する前に必ず下記の注意事項をご覧ください。
1.相手歯車を選定するときの注意
ヘリカルラックを除くKHK標準ラックは、同一モジュールであれば全ての平歯車を相手としてご利用いただけます。また、歯幅が異なる製品も相手ピニオンとしてご利用いただけます。
2.歯車強度から選定するときの注意
規格表に記載されている許容曲げ強さおよび歯面強さは、小原歯車工業において任意に設定した使用条件で計算した参考値です。
ご使用前に必ず実際に使用する条件で強度計算を行い、ご検討後、選定してください。下記に、計算で使用した歯車強度計算式および小原歯車工業で設定した歯車条件を示します。
| 計算式 注1 | 平歯車及びはすば歯車の曲げ強さ計算式(JGMA401-01) |
|---|---|
| 相手歯数 | 30 |
| ピニオン回転数 | 100rpm |
| 繰り返し回数 | 107回以上 |
| 原動機側からの衝撃 | 均一負荷 |
| 被動期側からの衝撃 | 均一負荷 |
| 負荷の方向 | 両方向 |
| 許容歯元曲げ応力 σFlim(kgf/mm2)注2 | 4 |
| 安全率 SF | 1.2 |
【注1】歯車強度計算式は、JGMA(日本歯車工業会規格)、日本ポリペンコ(株)「MCナイロン技術資料」、ポリプラスチックス(株)「ジュラコン歯車」によるものです。なお、回転数の単位(rpm)と応力の単位(kgf/mm2)は計算式で使用する単位に合わせております。
【注2】JGMA401-01 計算式の許容歯元曲げ応力σFlimは、遊星歯車や中間歯車など負荷方向が正逆両方向での使用を考慮して2/3の値で設定してあります。
【追加工できます】
★小原歯車(KHK)のラックギアを、ミスミVONAで追加工してご提供します!
★画面左の仕様・寸法の項目で、ご希望の寸法をご指定ください。
※片端面加工となります。カットした端面部の表面処理は行わずに出荷いたします。
【特長】
加工性に優れ、錆びに強い快削黄銅製(C3604)のファインピッチラックです。BSS歯車と合わせてご使用ください。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
ミスミ
ラックギア L寸固定タイプ
4.6通常価格(税別):1,110円~

小原歯車工業
SR ラック
4.4通常価格(税別):822円~

ミスミ
ラックギア 丸ラック L寸固定/L寸指定タイプ 圧力角20°
5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
高周波歯研ラックギア L寸固定・指定タイプ(片端面加工品)
0
協育歯車工業(KG)
S45Cラック
4.5通常価格(税別):2,426円~

小原歯車工業
SRFD・SRFK 取付穴加工ラック
5通常価格(税別):5,974円~

ミスミ
ラックギア 角ラック 高周波焼入れ 歯研タイプ 圧力角20°
4.5通常価格(税別):6,870円~

小原歯車工業
DR 成形フレキラック
4.5通常価格(税別):3,095円~