メカニカル部品技術窓口
誘導加熱方式を用いた、インバータ搭載型のベアリングヒーター。 【特長】・人に優しい本体横向構造、レバー...
詳細を確認
IHEシリーズ IHE0620G/IHE0640G イメージ図

型番N-CI-3715、N-CI-3725、N-CI-3735、N-CI-3755 イメージ図

ベアリング適応寸法

IHEシリーズ IHE0620G/IHE0640G 寸法図
誘導加熱方式を用いた、インバータ搭載型のベアリングヒーター。
【特長】
・人に優しい本体横向構造、レバー操作のみで簡単に着脱できる優れた作業性。
・ワークに優しい本体横向き構造、ワーク内壁に傷を付ける心配がない。
・最大30%の加熱時間短縮。
・加熱ワークや使用するI型コアによる電気特性の変化を自動的に感知し、常に最適な条件で加熱。
・出力を50%~100%まで10%刻みで任意に設定可能。
・ワーク内径に合ったI型コアを選択することにより、1台で小さいワークから大きなワークまで広範囲に対応。
・温度センサ異常、過電流、過負荷、コイル過熱などの充実した保護機能。
・小型で高感度なセンサが、常にワーク温度を監視、加熱速度が速くても検出面積が小さくても常に正確な温度を検出。
・うっかり温度センサを設置せずに加熱したり万が―装置の異常が発生した場合でも動作を緊急自動停止。
・操作パネル一つですべてのコントロールとモニターが可能。
・遠隔操作用の外部入出力端子全機種に標準装備。
【用途】
・ベアリングやギア、カップリング等の環状金属の焼きばめ作業に最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
遠赤外線ヒータ
4.7通常価格(税別):4,870円~

ミスミ
遠赤外線石英ガラス管ヒータ - 単品・反射ミラーセット品 -
4
坂口電熱
コーツヒーター
3通常価格(税別):10,698円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-
4.3