17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0320G・IHE0340G

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

IHEシリーズ IHE0320G/IHE0340Gの詳細

IHEシリーズ IHE0320G/IHE0340G:関連画像

IHEシリーズ IHE0320G/IHE0340G イメージ図

付属品

IHEシリーズ IHE0320G/IHE0340G:関連画像

型番N-CI-2515、N-CI-2525、N-CI-2535、N-CI-2545 イメージ図

  • ※ 型番N-CS-2515、N-CS-2525、N-CS-2535はI型コアガイドになります。

IHEシリーズ IHE0320G/IHE0340Gの仕様

IHEシリーズ IHE0320G/IHE0340G:関連画像

ベアリング適応寸法

IHEシリーズ IHE0320G/IHE0340Gの寸法

IHEシリーズ IHE0320G/IHE0340G:関連画像

IHEシリーズ IHE0320G/IHE0340G 寸法図

型番リスト

表示件数

分類

容量

(kVA)

電圧

(V)

種類

ベアリング最小内径

(mm)

ベアリング最大外径

(mm)

ベアリング最大高さ

(mm)

ベアリング最大重量

(kg)

高さH

(mm)

幅W

(mm)

長さL

(mm)

コア空間A寸法

(mm)

コア空間B寸法

(mm)

最小発注数量
オプション品
-
-
I型コア(内径20~35φ)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
オプション品
-
-
I型コア(内径35~50φ)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
オプション品
-
-
I型コア(内径50~70φ)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
オプション品
-
-
I型コア(内径70φ以上)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
オプション品
-
-
I型コアガイド(N-CI-2515用)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
オプション品
-
-
I型コアガイド(N-CI-2525用)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
オプション品
-
-
I型コアガイド(N-CI-2535用)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,948
( 30,743 )
8日目
36,063
( 39,669 )
8日目
55,897
( 61,487 )
8日目
77,534
( 85,287 )
8日目
27,948
( 30,743 )
7日目
24,342
( 26,776 )
7日目
23,441
( 25,785 )
7日目

詳細情報

基本情報

誘導加熱方式を用いた、インバータ搭載型のベアリングヒーター。
【特長】
・人に優しい本体横向構造、レバー操作のみで簡単に着脱できる優れた作業性。
・ワークに優しい本体横向き構造、ワーク内壁に傷を付ける心配がない。
・最大30%の加熱時間短縮。
・加熱ワークや使用するI型コアによる電気特性の変化を自動的に感知し、常に最適な条件で加熱。
・出力を50%~100%まで10%刻みで任意に設定可能。
・ワーク内径に合ったI型コアを選択することにより、1台で小さいワークから大きなワークまで広範囲に対応。
・温度センサ異常、過電流、過負荷、コイル過熱などの充実した保護機能。
・小型で高感度なセンサが、常にワーク温度を監視、加熱速度が速くても検出面積が小さくても常に正確な温度を検出。
・うっかり温度センサを設置せずに加熱したり万が―装置の異常が発生した場合でも動作を緊急自動停止。
・操作パネル一つですべてのコントロールとモニターが可能。
・遠隔操作用の外部入出力端子全機種に標準装備。
【用途】
・ベアリングやギア、カップリング等の環状金属の焼きばめ作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0320G・IHE0340Gのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q高周波装置ですか?
A
商用電源の1~2倍の周波数を使用しますので、高周波装置ではございません。
Q加熱中、本体は熱くなりますか?
A
誘導電流が流れて発熱するのはベアリング等の加熱対象物だけですので、本体やその他の部品は発熱しません。但し、加熱物の熱が本体やI型コア、その他の部品に伝わることはあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0320G・IHE0340G
ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0620G・IHE0640G
ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0110A・IHE0120G
ベアリングヒーター SRシリーズ
IHEN型ベアリングヒーター
ヒーター温度センサ N-CTCシリーズ
メーカー江藤電機江藤電機江藤電機江藤電機江藤電機江藤電機
通常価格23,441-27,948 -11,720 -2,379 -416,743 -36,899 -
通常出荷日7日目〜7日目〜7日目5日目〜1日目6日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

非接触ヒータカテゴリの売れ筋ランキング