メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パワーユニット用スイッチ(2ボタン)

型番:

XAK-S046
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XAK-S046の仕様・寸法情報

本体/周辺部品
周辺部品
仕様
パワーユニット用スイッチ

商品情報

製品仕様

型番仕様
XAK-S046パワーユニット用スイッチ(2ボタン)

型番リスト

表示件数
型番
XAK-S046
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,198
( 4,618 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【製品特徴】
パワーユニットのコントローラがバージョンアップ!
「ピッチ送り動作」パターンが追加※されました!
ピッチ送りとは、1回の動作指令で設定した移動量だけ動作する機能です。一定量を繰り返し送る動作アプリケーションが簡単に構築できます。
ピッチの設定は1mm単位で行えます。
1回の動作指令で1ピッチ動作します。動作途中で前進LS、または後退LSがONになると停止します。
前進のみピッチ送り、後退のみピッチ送り、前進・後退両方向ピッチ送りが設定できます。
(設定にはPCソフトが必要です。ダウンロードはこちらから)※SUSのWebサイトに移動します。

【SUSのグリーンフレーム(GFシリーズ)とは?】
従来のパイプフレームより軽く、レンチ1本で自由に簡単に組み立てられる新しいアルミ製パイプ型フレームです。

カタログ

  • その他の関連ページは131,133,136,141,145,151,159,169,172,175をご参照ください

149
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーユニット用スイッチ(2ボタン)の型番XAK-S046のページです。 型番XAK-S046に関する仕様情報を記載しております。
パワーユニット用スイッチ(2ボタン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーユニット用スイッチ(2ボタン)
電動ストッパースイッチ(2ボタン)
パワーユニット用延長モータケーブル(2m)
電動ストッパーキット
電動ストッパースイッチケーブル(3m)
フットスイッチ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格4,1983,9993,24826,3872,0865,264
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目8日目
本体/周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品
仕様パワーユニット用スイッチ電動ストッパースイッチパワーユニット(2m)キット内容:電動ストッパー、DCM コントローラー電動ストッパー用(3m)ON/OFF

パワーシリンダ・ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング