17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ホース継手 トヨコネクタ 真鍮製(ホース口一体タイプ)TC3-B 外形図

規格表

継手品番適合ホースネジ
規格
寸法(mm)重量梱包単位
内径mm品番LΦd1HEX 1HEX 2g
TC3-B 9-R1/49HPT,TR,HTR,ST,TSG,TS,TG,HTD,TFB,ECR1/442.57.0292410220
TC3-B 9-R3/89R3/843.57.0292410820
TC3-B12-R3/812R3/844.510.0322712720
TC3-B12-R1/212R1/248.010.0322714120
TC3-B15-R3/815HPT,TR,HTR,ST,TSG,TS,TG,HTD,TFB,HTF, TGF,ECR3/844.511.5363115920
TC3-B15-R1/215R1/248.013.0363116720
TC3-B19-R1/219R1/252.015.0413623910
TC3-B19-R3/419R3/453.517.0413624110
TC3-B25-R3/425HPT,TR,HTR,ST,TSG,TS,TG,HTD,TFB,HTF, TFS,TGF,EC,ECSR3/456.020.5494234510
TC3-B25-R125R159.022.5494235710

取り付け方

1あらかじめニップルを機械側に取り付けます。
2ホースに袋ナットを通しパッキン付きスリーブを通します。
※パッキンがスリーブ内側の溝にはまっているかご確認ください。
3ニップル奥までホースを差し込み、スリーブを押し込みます。
4袋ナットをすき間がなくなるまで締め上げてください。
5パッキン付きスリーブが袋ナット端面よりも1 mm 以上斜めに飛び出していないことをご確認ください。
パッキン付きスリーブが斜めに飛び出している場合は、もう一度、手順3番に戻り、
袋ナットを締め上げてください。

製品仕様

流体空気 水(工業用水)油
主材質真鍮
素材詳細ニップル真鍮
袋ナット真鍮
スリーブポリアセタール
ゴムパッキンNBR
機能簡単挿入 作業標準化 省エネ 漏れ抜け防止 リユース

商品特長詳細

漏れ、抜けにくい

  • ホースの挿入が簡単にでき、袋ナットを隙間なく締めつけるだけでホース抜け、流体漏れを防止。

時間短縮の実現

  • ホースの挿入、取外しが簡単で作業効率がアップ。

作業標準化

  • 袋ナットを最後まで締めつけることで完了。
  • ホースの挿入も簡単で、人による取付作業のバラツキがなく確実に作業ができる。

圧力損失の低減

  • 流体漏れの減少と、竹の子継手に比べ広い有効断面積(穴径が大きい)が圧力損失を低減。省エネにも貢献します。

耐久性

  • ホース口とニップルが一体なので、流体が継手内部のパッキンに接液することがないのでパッキンの耐性でなく、継手本体の耐性がある流体を使用できます。

廃棄物の低減

  • 継手本体が再使用可能なので、廃棄物と経費を低減。

振動に強い

  • 振動による漏れ抜けなどの配管トラブルを防止、地震などの予防保全や災害後の復旧作業が容易。

注意・禁止事項

施工上の注意

    1.ホースカットの際は、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。
    2.ホースを挿入する際に、ホース挿入部表面に油等を塗らないでください。
     ホース抜け発生の原因になります。
    3.ホース挿入部の根元までホースが挿入されている事をご確認ください。
    4.袋ナットは、すき間がなくなるまで締め上げてください。
     すき間がある状態で使用されますとホース抜けや流体漏れによるトラブルが発生します。
     また、締め付け時の“ モンキー( モーター )レンチ ” 滑りによるケガをしないようにご注意ください。
    5.ホース挿入部および TC3 型パッキン付きスリーブに刃物等で傷をつけないでください。
    6.施工後に、継手部からのホース抜けや流体漏れが生じていない事を確認してからご使用ください。
    7.パッキンは必ずセットしてご使用ください。
    8.締め上げには“ モンキー( モーター )レンチ ” をご使用ください。“ パイプレンチ ” は使用しないでください。袋ナット部を傷つけます。
    9.施工時には、継手の鋭利な部分でケガをしないようにご注意ください。

    使用時の注意

      1.本製品は、下記トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持で
       きない場合がありますので何ら保証はいたしません。
       ( TC3-B 適合ホース品番:TR、HTR、ST、HPT、TSG、TFB、HTF、TFS、TS、TG、TGF、HTD、EC、ECS )
      2.適合ホースの使用温度範囲内および使用圧力範囲内でご使用ください。
      3.継手付近で、ホースを極端に曲げた状態で使用しないでください。ホースの※3最小曲げ半径より大きい曲げ半径でご使用ください。
      4.振動や衝撃の起こる場所では使用しないでください。継手の破損やホース抜け発生の恐れがあります。
      5.ネジ部に段差がありますので、サニタリー配管( 食品等 )には使用しないでください。
       ※ 食品の衛生面で問題が発生する恐れがあります。
      6.ホース内に流体を通している時は、継手の組立・分解作業はしないでください。
       流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
      7.ご使用期間中は、継手部からのホース抜けや流体漏れが発生していないか定期点検を実施してください。
      8.下記の用途での配管には使用しないでください。継手破損、ホース破裂、ホース抜けが発生する恐れがあります。
       ・ 電磁弁配管等での配管内に衝撃圧がかかる配管
       ・ 継手部に振動および衝撃が加わる箇所
       ・ 常にホースに引っ張りの応力がかかる用途
       ・ ホースに帯電するような用途( 感電する危険があります )

      継手の再使用とホース交換に関する注意

        1.本製品の再使用時には、各部品の損傷がないことを確認後、TC3型パッキン付きスリーブの交換が必要です。
        2.必ず新品のホースを使用してください。
        3.ホース交換時には、必ず継手表面に付着した流体や汚れを取り除いてください。
         流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。

        警告

          1.本製品の流路( 内面 )の材質は、真鍮を使用しています。
           流体の種類によっては腐食や流体漏れが生じる場合があります。ご使用前にご確認( カタログ、ホームページ記載の耐薬品データ参照 )または
           フリーダイヤルにてお問い合わせください。
           継手外面への流体物の接触に関しても同様にご確認ください。
          2.ホースをねじった状態で配管・使用しないでください。ねじれがかかった場合、ホースの内部構造が変形し、「 破裂 」に至り、危険です。
           次の例を参考にして、適切な処置を講じてください。

          ホース継手 トヨコネクタ 真鍮製(ホース口一体タイプ)TC3-B 注意・禁止事項01

          例1) 配管時のホースのねじれ

          ホース継手 トヨコネクタ 真鍮製(ホース口一体タイプ)TC3-B 注意・禁止事項02

          例2) 曲げたときのねじれ

          型番リスト

          表示件数

          使用流体

          接続ねじの呼び(規格)

          適用ホース内径

          (φ)

          RoHS?最小発注数量
          水 / 空気 / ガス / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料
          [3/8B] 3/8
          9
          10
          1個
          水 / 空気 / 油
          [1/4B] 1/4
          9
          10
          1個
          水 / 空気 / ガス / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料
          1/2
          12
          10
          1個
          水 / 空気 / 油
          [3/8B] 3/8
          12
          10
          1個
          水 / 空気 / ガス / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料
          1/2
          15
          10
          1個
          水 / 空気 / 油
          [3/8B] 3/8
          15
          10
          1個
          水 / 空気 / ガス / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料
          3/4
          19
          10
          1個
          水 / 空気 / 油
          1/2
          19
          10
          1個
          水 / 空気 / ガス / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料
          1
          25
          10
          1個
          水 / 空気 / 油
          3/4
          25
          10
          1個
          通常単価(税別) (税込単価)
          通常出荷日
          1,920
          ( 2,112 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          1,813
          ( 1,994 )
          3日目
          2,176
          ( 2,394 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          2,048
          ( 2,253 )
          3日目
          2,561
          ( 2,817 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          2,560
          ( 2,816 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          3,465
          ( 3,812 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          3,335
          ( 3,669 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          3,850
          ( 4,235 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          3,796
          ( 4,176 )
          3日目

          詳細情報

          基本情報

          ◆◇用途◇◆
          工場設備配管用継手(トヨックスホース専用)
          ◆◇特長◇◆
          【漏れ抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナット式ホース継手
          【作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能で、増し締め作業も不要
          【省エネ継手】竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減
          【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取付可能
          【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止
          ◆◇材質◇◆
          【ニップル、袋ナット】真鍮
          【ゴムパッキン】NBR
          【スリーブ】ポリアセタール
          ◆◇他のおすすめ商品◇◆
          ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC3-S型」をご確認ください。
          樹脂製トヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC3-PC型」をご確認ください。
          ※継手によって使用できるホースが異なりますので、ご注意ください。

          商品担当おすすめ

          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

          ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]のレビュー
          4.7平均満足度:4.79件のレビュー
          ホースのすっぽ抜け防止
          5
          満足度:5.0
          冷却水に市水を使っているが、以前はホースバンドで止めていたが、万が一すっぽ抜けが起きた場合甚大な被害が想定される為、トヨ...もっと読む
          1人が参考にしています。
          空圧配管
          5
          満足度:5.0
          社内空圧配管でコンプレッサーからタンク間、タンクからメイン配管への接続に使用。ホースはトヨックス社に相談しトヨシグナルを...もっと読む
          0人が参考にしています。
          設備配管に
          5
          満足度:5.0
          使用歴5年。 設備配管に取付け使用しました。 品質も良くてリピート使用しています。
          0人が参考にしています。
          ツギテ
          5
          満足度:5.0
          少量買いが出来るので、利用しやすいです。品質も問題なく使用できます
          0人が参考にしています。
          圧力装置のホース継ぎ手として使用
          3
          満足度:3.0
          圧力装置のホース継ぎ手としてヘリウムなど装置に流すため使用しています。フレキシブルかつ耐油性のある継ぎ手ですので選定しま...もっと読む
          0人が参考にしています。

          よくあるご質問(FAQ)

          QトヨコネクタはRoHS対応になっていますか?
          A
          RoHS対応になっています。
          Qトヨコネクタは取付け・取外しの繰り返し使用できますか?
          A
          トヨコネクターシリーズはリユース可能です。
          ただしリユースの場合は必ずスリーブを交換してください。

          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

          今見ている商品
          ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]
          ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]
          ホース継手(真鍮製) トヨコネクタ TC3-BS型
          ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタF TCFS型]
          ホース用継手 両口ホースジョイント
          ホース継手
          メーカートヨックストヨックストヨックストヨックスミスミトラスコ中山
          通常価格1,813-11,188 -4,56050,338 -650 -1,449 -
          通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
          種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
          本体材質真鍮真鍮真鍮SUS316L黄銅黄銅(C3604)
          形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
          ホース接続種類袋ナット固定金具袋ナット袋ナットタケノコタケノコ
          接続種類ニップルニップルおねじフェルールジョイントその他
          よく一緒に購入される商品

          ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング