17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型]

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

交換用TC6クランプセット:関連画像

材質

  • クランプ(SCS14(SUS316相当)
  • スペーサ、ワッシャ(50サイズのみ) : ポリアセタール
  • ポリアセタール、ボルト SUSXM7(SUS304相当)
  • ボルトネジ部の潤滑剤 : NSF H1 登録グリース
  • ※ トヨコネクタはトヨックスホース専用継手として設計されている。他社ホースに接続された場合は、性能を十分に発揮、 維持できない場合があるので何ら保証はできない。
品番 適合トヨコネクタ
TC6-32-CBSS TC6-B32-R1-1/4
TC6-38-CBSS TC6-B38-R1-1/2
TC6-50-CBSS TC6-B50-R2

取り付け方

交換用TC6クランプセット:関連画像

1. ボルトを緩めニップルからクランプをはずし、あらかじめニップルを機械側に取り付ける。

交換用TC6クランプセット:関連画像

2. ホースにゴムキャップを通す。

  • ※ ゴムキャップの差し込み量は取扱説明書を参考にする。
交換用TC6クランプセット:関連画像

3. ゴムキャップを通したホースをニップルのホース口根本まで差し込む。

交換用TC6クランプセット:関連画像

4. クランプをニップルの溝部に合わせて仮り組みする。

  • ※ ゴムキャップ△マークをすき間のセンターに位置するように調整。
交換用TC6クランプセット:関連画像

5. ボルト2本を交互に均等に締め込みすき間がなくなるまで締め上げる。

取り付け工具

交換用TC6クランプセット:関連画像

ボルトの締め上げには六角レンチ長さ180mm以上( TC6 - B50は、200mm以上 )を使用。

型番リスト

表示件数

適用ホース内径

(φ)

適用ホース外径

(φ)

適合コネクタ品番

RoHS?最小発注数量
32
41
TC6-B32-R1-1/4
10
1個
38
48
TC6-B38-R1-1/2
10
1個
50
62
TC6-B50-R2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,446
( 9,291 )
3日目
8,008
( 8,809 )
3日目
11,348
( 12,483 )
3日目

詳細情報

基本情報

◆◇用途◇◆
トヨコネクタTC6-B・TC6-S型の交換用部品
◆◇材質◇◆

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型]
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-PB型]
ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]
ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]
ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタF TCFS型]
ワンタッチ式エアーホース用継手 ロックソケット[ラクラクジョイント]
メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格8,008-390 -11,188 -5,482 -50,338 -2,553 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品(交換用部品)交換用スリーブホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
本体材質SUS316Lポリアセタール真鍮SCS13(SUS304相当)SUS316L真鍮
梱包単位(個)1101-11

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング