17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 接続ねじの呼び(規格)

  • 呼径(φ)

    ~mm
  • 適用ホース内径(φ)

    ~mm
  • 適用ホース外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]

通常単価(税別)
11,18824,527
税込単価
12,30726,980
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

◆◇用途◇◆工場設備配管用継手(トヨックスホース専用)◆◇特長◇◆【漏れ抜け防止】流体漏れやホース抜け...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トヨコネクタTC6-B継手 外形図

製品仕様

トヨコネクタTC6-B継手 構造図

TC6 - Bの構造図
(1)ニップル:真鍮
(2)クランプ :SCS14(SUS316相当)
(3)スペーサ、ワッシャ(50サイズのみ):ポリアセタール
(4)ボルト:SUSXM7(SUS304相当)

用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手)
※ネジ部分に段差がありますので、サニタリー配管(食品等)には不向きです。
食品の衛生面に問題が発生する恐れがあります。
素材真鍮製
素材
詳細
ニップル:真鍮
クランプ :SCS14(SUS316相当)
ゴムキャップ:NBR
スペーサ、ワッシャ(50サイズのみ):ポリアセタール
ボルト:SUSXM7(SUS304相当)
ボルトネジ部の潤滑剤:NSF "H1" 登録グリース

規格表

型 番ネジ規格寸法(mm)重 量
LΦd1FHEX1HEX2g
TC6-B32-R1-1/4R1-1/48628.581466540
TC6-B38-R1-1/2R1-1/2933488556720
TC6-B50-R2R2110441067081,250

注意 : ネジ部に段差がありますのでサニタリー配管(食品等)には不向き。

※ 食品の衛生面に問題が発生する恐れがある。

材質 : 真鍮(ニップル)、SCS14(SUS316相当)(クランプ)、NBR(ゴムキャップ)、ポリアセタール(スペーサ、ワッシャ(50サイズのみ))、SUSXM7(SUS304相当)(ボルト)、ボルトネジ部の潤滑剤 : NSF H1 登録グリース

 

使用例

取り付け方

1. ボルトを緩めニップルからクランプをはずし、あらかじめニップルを機械側に取り付ける。

1. ボルトを緩めニップルからクランプをはずし、あらかじめニップルを機械側に取り付ける。

2. ホースにゴムキャップを通す。

2. ホースにゴムキャップを通す。

※ゴムキャップの差し込み量は取扱説明書を参考にする。

3.ゴムキャップを通したホースをニップルのホース口根本まで差し込む。

3.ゴムキャップを通したホースをニップルのホース口根本まで差し込む。

4.クランプをニップルの溝部に合わせて仮り組みする。

4.クランプをニップルの溝部に合わせて仮り組みする。

※ゴムキャップ△マークをすき間のセンターに位置するように調整。

5.ボルト2本を交互に均等に締め込みすき間がなくなるまで締め上げる。

5.ボルト2本を交互に均等に締め込みすき間がなくなるまで締め上げる。

取り付け方の動画

取り付け方の動画

取り付け工具

ボルトの締め上げには六角レンチ長さ180mm以上( TC6 - B50は、200mm以上 )を使用。

ボルトの締め上げには六角レンチ長さ180mm以上( TC6 - B50は、200mm以上 )を使用。



 

商品特長詳細

作業標準化

  • クランプを最後まで締めつけることで完了。
  • ホースの挿入も簡単で、人による取付作業のバラツキがなく確実に作業ができる。

圧力損失の低減

  • 流体漏れの減少と、竹の子継手に比べ広い有効断面積が(穴径が大きい)圧力損失を低減。

耐久性

  • ホース口とニップルが一体なので、流体が継手内部のパッキンに接液することがないのでパッキンの耐性でなく、継手本体の耐性がある流体を使用できます。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1.ホースカットの際は、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。
2.継手付近にホースの曲げ応力がかからないように、ホース長さを十分確保してください。
3.ホース口の根元までホースが挿入されている事をご確認ください。
4.ホースを挿入する際に、ホース口表面に油等を塗らないでください。ホース抜け発生の原因になります。
5.各部品の向きを確認後、クランプを締め上げてください。
6.六角部の締め上げには“ モンキー( モーター )レンチ ”をご使用ください。
 “ パイプレンチ ”は使用しないでください。六角部を傷つけます。締め付け時に工具の滑りによるケガをしないようにご注意ください。
 ボルトの締め上げには“ 六角レンチ ”長さ180mm以上( TC6-B50、TC6-S50は、200mm以上 )をご使用ください。
7.ボルト2本を交互に均等に締め込み、すき間がなくなるまで締め上げてください。すき間があり締め切りできない場合は、時間を置いてから
 クランプのすき間がなくなるまで必ず増し締めしてください。
 すき間がある状態でご使用されますと流体漏れやホース抜けによるトラブルが発生します。
 ボルトを締め込む際には、インパクトドライバーを使用しないでください。クランプのネジが破損する場合があります。
 片よりの締め付けでは、締め切りできません。
8.クランプのネジ部には潤滑剤( 極圧グリース )を塗布しています。
9.締め上げの際に、まれに樹脂や金属の削り粉( 又は糸状の物 )が発生する場合があります。
 十分に取り除いてからご使用ください。

使用時の注意

1.本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、
 性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
 (TC6-B型 適合ホース型番:TR、ST、TFB、TFS、TS、TG、TGF、EC、ECS)
2.適合ホースの使用温度範囲内および使用圧力範囲内でご使用ください。
3.負圧使用可能ホースを、負圧でご使用の場合、用途・条件( 温度 ・ 動き等 )によってはご使用になれない場合があります。
4.管用ネジ部に段差がありますので、サニタリー配管( 食品等 )には使用しないでください。
5.継手付近で、ホースを極端に曲げた状態で使用しないでください。ホースの最小曲げ半径より大きい曲げ半径でご使用ください。
6.ホース内に流体を通している時は、継手の組立 ・分解作業はしないでください。流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
7.振動や衝撃の起こる場所では使用しないでください。継手の破損やホース抜け発生の恐れがあります。
8.ご使用期間中は、継手部からのホース抜けや流体漏れ、ボルトのゆるみが発生して い ないか始業点検・定期点検を実施してください。
9.下記の用途での配管には使用しないでください。継手破損、ホース破裂、ホース抜けが発生する恐れがあります。
 ・電磁弁配管等での配管内に衝撃がかかる配管
 ・継手部に振動及び衝撃が加わる箇所
 ・使用最高温度を超える用途
 ・常にホースに引っ張りの応力がかかる用途
 ・ホースに帯電するような用途( 感電する危険があります )
10.直射日光の当たらない、温度及び湿度の低いところで保管してください。また、継手内に異物、ホコリが入らないよう保管してください。
11.廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。

継手の再使用とホース交換に関する注意

1.本製品の再使用時には、各部品の損傷がないことを確認後、使用してください。必ずゴムキャップを交換してください。
 必ずクランプとボルトのネジ部に市販の潤滑剤( 極圧グリース )を塗布してからボルトを締め上げてください。
2.ホース交換時には、必ず継手表面に付着した流体や汚れを取り除いてください。 流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
3.本製品の再使用時には、必ず新しいホースを使用してください。
4.使用条件等により異なりますが5回程度の取り外しを目安に新品のクランプセットに交換してください。

注意・禁止事項

1.本製品の流路( 内面 )の材質は、真鍮を使用しています。
 流体の種類によっては腐食や流体漏れが生じる場合があります。ご使用前にご確認( カタログ、ホームページ記載の耐薬品データ参照 )
 または、フリーダイヤルにてお問い合わせください。継手外面への流体物の接触に関しても同様にご確認ください。
2.ホースをねじった状態で配管・使用しないでください。ねじれがかかった場合、ホースの内部構造が変形し、「 破裂 」に至り、危険です。
 次の例を参考にして、適切な処置を講じてください。

トヨコネクタTC6-B継手 oth_01

例1)配管時のホースのねじれ

トヨコネクタTC6-B継手 oth_02

例2)曲げたときのねじれ

製品比較情報

適合ホース一覧(使用圧力・使用温度範囲は適合ホース規格に準じる)

トヨコネクタTC6-B適合ホース
トヨロンスーパートヨロントヨスプリングトヨリングトヨフーズ
TRSTTSTGTFB
塩ビ塩ビ塩ビ塩ビ塩ビ
内管耐油耐油耐油耐油耐油
  バキュームバキューム耐熱
継手材質:真鍮製   カットしやすい 
品番ネジ規格     
TC6-B32-R1-1/4R1-1/4
TC6-B38-R1-1/2R1-1/2
TC6-B50-R2R2
トヨコネクタTC6-B適合ホース
トヨフーズSトヨリングFエコロンエコロンS
TFSTGFECECS
塩ビ塩ビポリオレフィン系ポリオレフィン系
耐油耐油屋内専用屋内専用
耐熱耐熱耐薬品耐薬品
バキュームバキューム バキューム
継手材質:真鍮製 カットしやすい  
品番ネジ規格    
TC6-B32-R1-1/4R1-1/4
TC6-B38-R1-1/2R1-1/2
TC6-B50-R2R2

 

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び(規格)

呼径

(φ)

適用ホース内径

(φ)

適用ホース外径

(φ)

RoHS?最小発注数量
1 1/4
28.5
32
41
10
1個
1 1/2
34
38
48
10
1個
2
44
50
62
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,188
( 12,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,567
( 17,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,527
( 26,980 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

◆◇用途◇◆
工場設備配管用継手(トヨックスホース専用)
◆◇特長◇◆
【漏れ抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナット式ホース継手
【作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能で、増し締め作業も不要
【省エネ継手】竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減
【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取付可能
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止
◆◇材質◇◆
【ニップル・リング(袋ナット内)】真鍮
【クランプ】SCS14(SUS316相当)
【ゴムキャップ】NBR
【スペーサ、ワッシャ(50サイズのみ)】ポリアセタール
【ボルト】SUSXM7(SUS304相当)
◆◇他のおすすめ商品◇◆
ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC6-S型」をご確認ください。
9~25mmのトヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC3-B型」をご確認ください。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QトヨコネクタはRoHS対応になっていますか?
A
RoHS対応になっています。
Qトヨックス以外のホースにも取り付けできますか?
A
トヨコネクタは、トヨックスホース専用の継手です。他社のホースに接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]
ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]
ホース専用継手 エイトニップル B
ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型]
ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型]
ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]
メーカートヨックストヨックス八興トヨックストヨックストヨックス
通常価格11,188-1,813 -1,228 -15,664 -28,6545,482 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜2日目在庫品1日目〜
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体水 / 空気 / ガス / 薬品 / 油 / 粉体-水 / 空気 / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料水 / 空気 / 薬品 / 油 / 溶剤・塗料水 / 空気 / 薬品 / 油 / 食品水 / 空気 / 薬品 / 油 / 溶剤・塗料
本体材質真鍮真鍮真鍮SCS13(SUS304相当)ステンレスSCS13(SUS304相当)
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類固定金具袋ナットリブ式クランプ式クランプ式袋ナット

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング