17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-PB型]

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

交換用TC3-PBスリーブ 外形図

製品仕様

外観図

交換用TC3-PBスリーブ 外観図

TC3-PB 交換部品

仕様

材質/スリーブ : ポリアセタール

※ トヨコネクタはトヨックスホース専用継手として設計されている。他社ホースに接続された場合は、性能を十分に発揮、 維持できない場合があるので何ら保証はできない。

規格表

スリーブセットの
品番
適合トヨコネクタ
品番
TC3-PB9-STC3-PB9-R3/8
TC3-PB12-STC3-PB12-R1/2
TC3-PB15-STC3-PB15-R1/2
TC3-PB19-STC3-PB19-R3/4
TC3-PB25-STC3-PB25-R1

技術情報・設計アイデア

取り付け方

1.あらかじめニップルを機械側に取り付ける。

1.あらかじめニップルを機械側に
取り付けます。

2.ホースに袋ナットを通す。

2.ホースに袋ナットを通します。

3.ホースをニップルの奥まで差し込む。

3.ホースをニップルの奥まで差し込みます。

※ホースの差し込み量は取扱説明書を
ご覧ください。

4.袋ナットをすき間がなくなるまで締め上げる。

4.袋ナットをすき間がなくなるまで
締め上げてください。

※袋ナットを締め上げているときコツコツ
という手応えがあれば締め上げ完了です。

取り付け工具

締付けには「モンキーレンチ」または「モーターレンチ」を使用する。パイプレンチは使用しない。ナット部を傷つける。

モンキーレンチは使用可能。

モンキーレンチは使用可能。

モーターレンチは使用可能。

モーターレンチは使用可能。

パイプレンチは使用不可。

パイプレンチは使用不可。

型番リスト

表示件数

適用ホース内径

(φ)

適用ホース外径

(φ)

適合コネクタ品番

RoHS?最小発注数量
9
15
TC3-PB9-R3/8
10
10個
12
18
TC3-PB12-R1/2
10
10個
15
22
TC3-PB15-R1/2
10
10個
19
26
TC3-PB19-R3/4
10
10個
25
33
TC3-PB25-R1
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390
( 429 )
3日目
436
( 480 )
3日目
618
( 680 )
3日目
630
( 693 )
3日目
772
( 849 )
3日目

詳細情報

基本情報

◆◇用途◇◆
トヨコネクタTC3-PB型の交換用部品
◆◇材質◇◆
【スリーブ】ポリアセタール樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-PB型]のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qトヨコネクタの交換部品はホース接続の都度、交換しなければいけないのですか?
A
トヨコネクタシリーズは再使用時に必ずスリーブ(商品によってはゴムキャップ)を交換してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-PB型]
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型]
ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]
ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]
ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタF TCFS型]
ワンタッチ式エアーホース用継手 パージプラグ[ラクラクジョイント]
メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格390-8,008 -5,482 -11,188 -50,338 -3,365
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類交換用スリーブ関連部品(交換用部品)ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
本体材質ポリアセタールSUS316LSCS13(SUS304相当)真鍮SUS316L真鍮
梱包単位(個)101-111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング