17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 呼径(φ)

    ~mm
  • 適用ホース内径(φ)

    ~mm
  • 適用ホース外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コネクタTC3-PB継手 外形図

製品仕様

材質

  • ニップル・リング( 袋ナット内 ):真鍮
  • 袋ナット:ナイロン
  • ネジ・スリーブ:ポリアセタール

規格表

型 番ネジ規格寸法(mm)重量(g)
LΦd1HEX1
TC3-PB9-R3/8R3/851.07.02754
TC3-PB12-R1/2R1/255.010.03081
TC3-PB15-R1/2R1/258.013.03691
TC3-PB19-R3/4R3/462.517.041125
TC3-PB25-R1R168.522.550200

使用例

コネクタTC3-PB継手 使用例

商品特長詳細

漏れ、抜けにくい

  • ホースの挿入が簡単にでき、袋ナットを隙間なく締めつけるだけでホース抜け、流体漏れを防止。

時間短縮の実現

  • ホースの挿入、取外しが簡単で作業効率がアップ。

作業標準化

  • 袋ナットを最後まで締めつけることで完了。
  • ホースの挿入も簡単で、人による取付作業のバラツキがなく確実に作業ができる。

圧力損失の低減

  • 流体漏れの減少と、竹の子継手に比べ広い有効断面積(穴径が大きい)が圧力損失を低減。

耐久性

  • ホース口とニップルが一体なので、流体が継手内部のパッキンに接液することがないのでパッキンの耐性でなく、継手本体の耐性がある流体を使用できます。

廃棄物の低減

  • 継手本体が再使用可能なので、廃棄物と経費を低減。

振動に強い

  • 振動による漏れ抜けなどの配管トラブルを防止、地震などの予防保全や災害後の復旧作業が容易。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1.ホースカットの際は、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。
2.継手付近にホースの曲げ応力がかからないように、ホースの長さを十分確保してください。
3.ホースを挿入する際に、ホース挿入部表面に油等を塗らないでください。
 ホース抜け発生の原因になります。
4.ホース口の根元までホースが挿入されている事をご確認ください。
5.ホース口は、刃物等で傷つけないでください。
6.袋ナットは、すき間がなくなるまで締め上げてください。
 すき間がある状態でご使用されますと流体漏れやホース抜けによるトラブルが発生します。
 また、締め付け時の“ モンキー( モーター )レンチ ” 滑りによるケガをしないようにご注意ください。
7.樹脂製の袋ナットとニップルは、必要以上の締め過ぎに注意してください。過度な締め付けは、破損の原因になります。
 袋ナットを締め上げているときコツコツという手応えがあれば締め上げ完了です。
8.締め上げには“ モンキー( モーター )レンチ ” をご使用ください。“ パイプレンチ ” は使用しないでください。袋ナット部を傷つけます。
9.取り付け、取り外し時には、継手の鋭利な部分でケガをしないようにご注意ください。
10.施工後に、継手部からの流体漏れが生じていない事を確認してからご使用ください。
 また、破損または変形等が認められた場合は、使用を控えてください。

使用時の注意

1.本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された
 場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
 (適合ホース型番:TR、HTR、ST、TSG、TFB、HTF、TFS、TS、TG、TGF、HTD)
2.適合ホースの使用温度範囲内および使用圧力範囲内でご使用ください。
3.負圧使用可能ホースを、負圧でご使用の場合、用途・条件( 温度・動き等 )によってはご使用になれない場合があります。
4.ネジ部に段差がありますので、サニタリー配管( 食品等 )には使用しないでください。
 ※ 食品の衛生面で問題が発生する恐れがあります。
5.継手付近で、ホースを極端に曲げた状態で使用しないでください。ホースの最小曲げ半径より大きい曲げ半径でご使用ください。
6.ホース内に流体を通している時は、継手の組立・分解作業はしないでください。
 流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
7.ご使用中は、継手部からのホース抜けや流体漏れが発生していないか始業点検・定期点検を実施してください。
8. 下記の用途での配管には使用しないでください。継手破損、ホース破裂、ホース抜けが発生する恐れがあります。
 ・電磁弁配管等での配管内に衝撃圧がかかる配管
 ・ 継手部に振動および衝撃が加わる箇所
 ・ 常にホースに引っ張りの応力がかかる用途
 ・ ホースに帯電するような用途( 感電する危険があります )
 9. 屋外で使用しないでください。太陽光により樹脂の強度が劣化し寿命が短くなります。また、熱源の近くでの使用も避けてください。
10.硝酸、塩酸、硫酸等の強酸類には使用しないでください。

継手の再使用とホース交換に関する注意

1.本製品の再使用時には、各部品の損傷がないことを確認後、必ず新品スリーブに交換して使用してください。
2.必ず新品のホースを使用してください。
3.ホース交換時には、必ず継手表面に付着した流体や汚れを取り除いてください。
 流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。

型番リスト

表示件数

呼径

(φ)

適用ホース内径

(φ)

適用ホース外径

(φ)

RoHS?最小発注数量
7
9
15
10
1個
10
12
18
10
1個
13
15
22
10
1個
17
19
26
10
1個
22.5
25
33
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,332
( 1,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,923
( 2,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,378
( 2,616 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,912
( 3,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,331
( 3,664 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

◆◇用途◇◆
工場設備配管用継手(トヨックスホース専用)
◆◇特長◇◆
※屋内専用のトヨコネクタになります。
【漏れ抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナット式ホース継手
【作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能で、増し締め作業も不要
【軽量】樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現
【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取付可能
【省エネ継手】竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止
◆◇材質◇◆
【ニップル、袋ナット内リング】真鍮
【袋ナット】ナイロン
【ネジ、スリーブ】ポリアセタール
◆◇他のおすすめ商品◇◆
真鍮製トヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC3-B型」をご確認ください。
ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC3-S型」をご確認ください。
樹脂製トヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC3-PC型」をご確認ください。
※継手によって使用できるホースが異なりますので、ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
水用ホースの接続に使用した。
4
満足度:4.0
タケノコにホースバンドの組み合わせだと稀に期間の経過と共に抜けることがあるが、以前に使用したものも含め、長年使用しても抜...もっと読む
0人が参考にしています。
サンプル、試作品に利用
4
満足度:4.0
当社は、各種設備機器量産へ向けてのサンプル、試作品を設計、製作しており、用途に応じたスペック、見栄え、機能性等々を類似品...もっと読む
0人が参考にしています。
実験装置の部品として
4
満足度:4.0
少量から購入できて、迅速に対応してもらえるので購入しました。自作した実験器具に使用しています。性能や品質にも問題はないと...もっと読む
0人が参考にしています。
冷却水ホース接続用
5
満足度:5.0
使い勝手もよく、まとめて注文すると安価になるのでリピーターです、
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]
ホース継手 ホースおねじコネクタ
ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]
ホース継手フェルールステンレス製[トヨコネクタTC3-FS型]
ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型]
ホース継手(真鍮製) トヨコネクタ TC3-BS型
メーカートヨックスコーヨートヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格1,332-576 -5,482 -18,820 -6,278 -4,560
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体水 / 空気 / ガス / 薬品 / 油 / 粉体水 / 空気水 / 空気 / 薬品 / 油 / 溶剤・塗料水 / 空気 / 薬品 / 油 / 粉体 / 食品水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料 / 食品水 / 空気 / 薬品 / 油
本体材質真鍮+樹脂カドミレス黄銅SCS13(SUS304相当)ステンレスSUS316L真鍮
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類袋ナットタケノコ袋ナット袋ナット袋ナット袋ナット
よく一緒に購入される商品

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング