メカニカル部品技術窓口
・CK金属の新製品、シール材付きのステンレスねじ継手です・ステンレスねじ込み継手の”かじり”・”シール...
詳細を確認■施工時間を短縮したい!
プレシール継手シリーズは、ねじ接合に最適な厚さでフッ素系シール材を塗布しており、施工時に面倒なシール材の塗布作業が不要です。
そのため、施工時間を20%程度短縮することができます。
<一般継手の施工>




<プレシール継手の施工>




■施工時間の比較
施工時間短縮で短工期の改修工事にも最適!!
時間を約24%削減!!
※プレシールSUS継手も同じように時間削減可能
| 20A | 25A | 40A | 50A | |
|---|---|---|---|---|
| 一般継手+シール材(秒) | 60 | 74 | 84 | 90 |
| プレシールコア継手(秒) | 42 | 56 | 68 | 70 |
| 施工時間の差(秒) | -18 | -18 | -16 | -20 |
| 短縮時間率 | -30% | -25% | -19% | 22% |
ねじ接合に最適な厚さで塗布されたシール材により、継手をねじ込む際のかじり付き現象での漏水が激減します。
また、シール材塗布の必要が無いため、シール材の管内流出の心配はなくなり、余ねじ部のシール材のはみ出しも防止します。

プレシールSUS継手では塗布範囲をコントロールしており、シール材のはみ出しを防止します。

■プレシールSUS継手はここが違う!!
プレシールSUS継手は塗布範囲をコントロールし、ねじ奥部にはシール材を塗布していないためシール材の流出を防ぎます。シールテープを巻く、シール材を塗る作業は施工者によって確実にバラつきがあります。
熟練の方と経験が少ない方とではバラつきは大きくなります。
プレシールコア継手なら、シール材がねじ接合に最適な厚さで塗布されているため、この継手を使用することによって施工品質を常に一定に保つことができます。


CK金属の消火配管用のプレシール 20K継手です。

プレシールコア継手 絶縁タイプ 器具接続用(異種金属接触防止形継手) Zシリーズ オスアダプター類ZM 径違いソケット
CK金属のシール材付きのプレシールコア継手です。あらかじめ継手ねじ部にシール材が塗布されており、施工時の面倒なシール材塗布作業が不要です。

CK金属のシール材付きのプレシールe白継手です。均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,756円 ( 1,932円 ) | 6日目 |
1,875円 ( 2,063円 ) | 6日目 |
2,082円 ( 2,290円 ) | 6日目 |
2,541円 ( 2,795円 ) | 6日目 |
3,211円 ( 3,532円 ) | 6日目 |
4,035円 ( 4,439円 ) | 6日目 |
5,317円 ( 5,849円 ) | 6日目 |
7,745円 ( 8,520円 ) | 6日目 |
・CK金属の新製品、シール材付きのステンレスねじ継手です・ステンレスねじ込み継手の”かじり”・”シール材混入”・”漏れ”等のトラブルを解消しません?・食品関係、医療関係、精密部品、あらゆる分野で使用されているステンレス継手の決定版です・これからは、熟練したシール材塗布とはおさらば!配管のやり直し、補修も激減します
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 90°エルボ
4.5通常価格(税別):120円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ
4.5通常価格(税別):240円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 ソケット(PTねじ)
4.6通常価格(税別):180円~