17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

CK プレシールSUS継手 チーズ

通常単価(税別)
1,59148,249
税込単価
1,75053,074
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・ねじ込み時の"かじり" 現象が激減・ねじ込みトルクが軽い・高価なシール材を塗布する必要がなく...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

効率アップ、手直しゼロでコストダウン!

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
配管継手をもっと楽に施工したい
お悩み2
手直しせずに継手を使いたい
プレシールSUS継手でお悩み解決!
解決1:
プレシールSUS継手なら施工時間も短縮でき、効率アップ!
解決2:
施工時にシール材を使わないため、手直しゼロを実現!

プレシールSUS継手で楽々施工!

■施工時間を短縮したい!

プレシール継手シリーズは、ねじ接合に最適な厚さでフッ素系シール材を塗布しており、施工時に面倒なシール材の塗布作業が不要です。
そのため、施工時間を20%程度短縮することができます。

<一般継手の施工>

CK プレシールSUS継手 チーズ:関連画像
CK プレシールSUS継手 チーズ:関連画像
CK プレシールSUS継手 チーズ:関連画像
CK プレシールSUS継手 チーズ:関連画像

<プレシール継手の施工>

CK プレシールSUS継手 チーズ:関連画像
CK プレシールSUS継手 チーズ:関連画像
CK プレシールSUS継手 チーズ:関連画像
CK プレシールSUS継手 チーズ:関連画像

■施工時間の比較

施工時間短縮で短工期の改修工事にも最適!!
時間を約24%削減!!

※プレシールSUS継手も同じように時間削減可能

  20A 25A 40A 50A
一般継手+シール材(秒) 60 74 84 90
プレシールコア継手(秒) 42 56 68 70
施工時間の差(秒) -18 -18 -16 -20
短縮時間率 -30% -25% -19% 22%

ステンレス配管のねじ込み継手の施工が大変!

ねじ接合に最適な厚さで塗布されたシール材により、継手をねじ込む際のかじり付き現象での漏水が激減します。
また、シール材塗布の必要が無いため、シール材の管内流出の心配はなくなり、余ねじ部のシール材のはみ出しも防止します。

CK プレシールSUS継手 チーズ:関連画像

シール材の管内流出とはもうおさらば!

プレシールSUS継手では塗布範囲をコントロールしており、シール材のはみ出しを防止します。

CK プレシールSUS継手 チーズ:関連画像

■プレシールSUS継手はここが違う!!

プレシールSUS継手は塗布範囲をコントロールし、ねじ奥部にはシール材を塗布していないためシール材の流出を防ぎます。
CKのプレシールSUS継手は食品(飲料品)工場、製薬工場の配管に適応HACCPのリスク管理に効果を発揮します。

施工品質が常に一定!

シールテープを巻く、シール材を塗る作業は施工者によって確実にバラつきがあります。
熟練の方と経験が少ない方とではバラつきは大きくなります。
プレシールコア継手なら、シール材がねじ接合に最適な厚さで塗布されているため、この継手を使用することによって施工品質を常に一定に保つことができます。

CK プレシールSUS継手 チーズ:関連画像

関連商品

CK プレシールSUS継手 チーズ:関連画像

プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) ソケット

CK金属の消火配管用のプレシール 20K継手です。

CK プレシールSUS継手 チーズ:関連画像

プレシールコア継手 絶縁タイプ 器具接続用(異種金属接触防止形継手) Zシリーズ オスアダプター類ZM 径違いソケット

CK金属のシール材付きのプレシールコア継手です。あらかじめ継手ねじ部にシール材が塗布されており、施工時の面倒なシール材塗布作業が不要です。

CK プレシールSUS継手 チーズ:関連画像

プレシールe白継手 エルボ

CK金属のシール材付きのプレシールe白継手です。均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/8B(6A)
1個
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,591
( 1,750 )
6日目
1,620
( 1,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,894
( 2,083 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,803
( 1,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,353
( 2,588 )
6日目
3,255
( 3,581 )
6日目
4,319
( 4,751 )
6日目
5,000
( 5,500 )
6日目
7,568
( 8,325 )
6日目
17,307
( 19,038 )
6日目
24,713
( 27,184 )
6日目
48,249
( 53,074 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ込み時の"かじり" 現象が激減
・ねじ込みトルクが軽い
・高価なシール材を塗布する必要がなく、経済的かつ手間なし
・シール材の混入を防止
・ねじ施工後の角度調整も可能
・食品関係にも適応!蒸気配管にも対応!様々な配管に適応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CK プレシールSUS継手 チーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CK プレシールSUS継手 チーズ
CK プレシールSUS継手 径違いチーズ
CK プレシールSUS継手 エルボ
CK プレシールSUS継手 ブッシング
CK プレシールSUS継手 ユニオン
CK プレシールSUS継手 キャップ
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格1,591-2,019 -1,188 -718 -2,673 -747 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜6日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)
接続形状チーズチーズ90°エルボブッシングユニオンキャップ
ねじの種類1RcRcRcRRcRc
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング