17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

保護等級IP65 ステッピングモータ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

保護等級IP65 ステッピングモータ

販売終了

型番

SP2563-5000

2021年07月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

ご注意

  • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
モータ単体
電圧仕様
AC100
電源
二相
制御方法
オープンループ
角フランジ寸法(mm)
56
ステップ角(deg)
1.8
保持トルク(範囲)(N・m)
0.11~1.00
減速機
なし
駆動方式
バイポーラ
保持トルク【詳細】(N・m)
1
長さ(mm)
80
仕様識別
コネクタ

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト