17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ドライバ内蔵ステッピングモータ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドライバ内蔵ステッピングモータ

販売終了

型番

DB21M142S-01

2019年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ドライバとモータを一体化しました。
・モータを駆動するために必要なモーションコントロール機能を内蔵したドライバと 2 相ステッピングモータを一体化したことにより,実装スペースと配線工数を削減できます。
・用途に応じて3種類の運転モードを選択できます。
・(1)パルス列インタフェースモード:指令パルスによる制御。
・(2)パラレルインタフェースモード:汎用 I/O による制御。
・(3)シリアルインタフェースモード:シリアル通信半2重調歩同期(RS-485準拠)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
モータ単体
電圧仕様
DC
電源
直流
角フランジ寸法(mm)
42
減速機
なし
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト