メカニカル部品技術窓口
【特長】・中重荷重用φ57ローラです。・肉厚は、t1.5です。

| パイプ径 | φ57 |
|---|---|
| 肉厚 | t1.5 |
| 軸径 | φ12 |
| 電源 | 3相200V、単相100V (単相仕様はPM570ASシリーズのみ) |
| パイプ材質 | STKM12 |
| 表面処理 | 三価クロメート処理 |
標準モータ AS
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
高出力モータ BP
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。連続運転・間欠運転いずれも可能です。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
アキュームモータ AU
ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。
連続運転・間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。




※特性一覧の数値は参考値であり保証値ではありません。また各種仕様を含まない標準モータローラでの1本(連動なし)の特性であり、各種仕様を含む場合や連動時は数値が変わる場合があります。
パイプ寸法

PM380AS/PM427ASおよびアキューム(AU)タイプはインバータの使用ができません。
搬送トルクの低下や不安定動作の恐れがあります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,487円 ( 15,936円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,487円 ( 15,936円 ) | 6日目 |
14,965円 ( 16,462円 ) | 6日目 |
15,363円 ( 16,899円 ) | 3日目 |
15,761円 ( 17,337円 ) | 3日目 |
14,487円 ( 15,936円 ) | 6日目 |
14,965円 ( 16,462円 ) | 3日目 |
14,487円 ( 15,936円 ) | 3日目 |
14,965円 ( 16,462円 ) | 6日目 |
【特長】・中重荷重用φ57ローラです。・肉厚は、t1.5です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
4.3通常価格(税別):1,423円~

ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4