メカニカル部品技術窓口
【特長】・軽荷重用φ38ローラです。・肉厚は、t1.2です。

| パイプ径 | φ38 |
|---|---|
| 肉厚 | t1.2 |
| 軸径 | φ12 |
| 電源 | 3相200V、単相100V (単相仕様はPM380ASシリーズのみ) |
| パイプ材質 | STKM12 |
| 表面処理 | 三価クロメート処理 |
標準モータ AS
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
アキュームモータ AU
ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。
連続運転・間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。



・コンベヤフレーム内寸法・フレーム穴形状はメーカーによって異なります。
・フレーム内寸法とパワーモーラのスキマは2~5mm必要です。
※PM380AUは最小寸法200mm、ワンタッチ取付機構230mm以上から製作可能となります。
PM380AS/PM427ASおよびアキューム(AU)タイプはインバータの使用ができません。
搬送トルクの低下や不安定動作の恐れがあります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,558円 ( 14,914円 ) | 19日目 |
13,795円 ( 15,175円 ) | 19日目 |
13,952円 ( 15,347円 ) | 6日目 |
14,428円 ( 15,871円 ) | 19日目 |
14,079円 ( 15,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
マキテック
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-4214P 外径42.7×幅100~500mm
0