メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| パイプ径 | φ32 |
|---|---|
| 肉厚 | t2.0 |
| 電源 | DC24V |
| パイプ材質 | SUS304 |
| 絶縁種 | E種絶縁相当 |
|---|---|
| 運転 | 連続定格運転 |
| 温度保護 | サーマルなし |
| 保護等級 | IP65 |
特性一覧:CB-018使用時



ベルトコンベヤ駆動用プーリ。
【特長】
・省エネ消費電力60+α。
・必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減さらにエアーレス効果で省エネが期待できます。
・高トルク、高速搬送を実現。
・安全・快適空間の創出。電源は、DC24Vで感電事故の危険がない安全な低電圧電源。
・優れた制御性(スピードコントロール、停止精度、一定速搬送)。
・PLC不要のプログラムレスを実現。
・ネットワークシステムとの接続。
・TOTALコストの大幅削減。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
4.3通常価格(税別):1,423円~