メカニカル部品技術窓口

標準付属品
仕様
| 電源電圧 | DC24V±10% | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | DC24V | |
| 静的電流 | 0.06A | |
| ピーク電流 | 20A 1msec以下 | |
| 起動電流 | 4.0A | |
| 入力 | センサー | NPN/PNP |
| 強制RUN/STOP | NPN/PNP | |
| 回転方向切替 | NPN/PNP | |
| 非常停止 | NPN/PNP | |
| 外部速度変速 | DC0-10V | |
| 出力 | センサー | NPN/PNPオープンコレクタ(※1) |
| エラー(正常時出力) | NPN/PNPオープンコレクタ(※1) | |
| 同期運転 | NPN/PNPオープンコレクタ(※1) | |
| LED表示 | エラー表示(赤) 通電表示(緑) センサー表示(橙) | |
| 保護機能 | 7Aヒューズ内蔵(+側) ±誤配線保護ダイオード内蔵 | |
| 温度保護 | 基板上85℃、モータ部105℃ | |
※1 ディップスイッチにより選択可能です。
※2 ブレーキ内装パワーモーラの場合(BN、BP)の仕様です。
| ブレーキ方式 | 電気式ブレーキ | |
|---|---|---|
| 基板側 コネクタ | 電源コネクタ | WAGO734-162(max:10A) |
| センサーコネクタ | WAGO733-363(Max:4A) | |
| 制御コネクタ | WAGO733-335(Max:4A) | |
| 配線側 コネクタ | 電源コネクタ | WAGO734-102(Max:10A) 線径0.5~1.5mm2(AWG:20~14) |
| センサーコネクタ | WAGO733-103(Max:4A) 線径0.08~0.5mm2(AWG:28~20) | |
| 制御コネクタ | WAGO733-105(Max:4A) 線径0.08~0.5mm2(AWG:28~20) | |
| 標準パワーモーラ接続コネクタ | 日本圧着端子S9B-XH-A | |
| 使用環境 | 周囲温度 | 0~+40℃ LT仕様は-30℃~+10℃ |
| 周囲湿度 | 90%RH以下 (結露のないこと) | |
| 雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
| 振動 | 0.5G以下 | |
| 機械式 ブレーキ(※2) | 停止からブレーキ作動 | 400msec |
| ブレーキ電流 | 起動から100msecまでは、0.42A 100msec以降は、0.21A | |
型番

N:標準パワーモーラ NPN信号入力/BN:ブレーキ内装仕様パワーモーラ NPN信号入力
コミュニケーションケーブルで繋がれたラインは全てHB-510にしてください。
混在される場合はそれぞれの機種ごとにラインを構築しライン間はPLC等を使って制御するようにしてください。
MDR専用搬送ロジック内蔵ドライバ。
【特長】
・1つのラインに複数の駆動源を搭載できるため、ゾーン毎の制御が可能。
・自ゾーン前後の搬送状況を判断し、駆動/停止を行います。
・また、必要なゾーンのみ駆動するので、省エネルギー・低騒音です。
・分散駆動で1つのライン内に様々な速度が設定できます。
・工程間は高速で、工程内は低速でといった用途に合った搬送を実現。
・変速調整が簡単なデジタルセット方式。
・ライン全体を一斉に変速することも可能。
・負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。
・搬送精度の向上に貢献します。
・荷詰まり時にエラー信号を発信し、停止。(JAMタイマー)
・自ゾーンセンサーOFF後、設定時間駆動し、停止。(RUN保持タイマー)
・上流ゾーンセンサーOFF後、設定時間だけ駆動し、搬入できなければ停止。(センサータイマー)
・サーマルエラー/ロックエラー/JAMエラーがLEDに表示されます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三ツ星ベルト
スリーブロール
4.5通常価格(税別):1,904円~

伊東電機
MDR DC専用ドライバ CB-016N
0通常価格(税別):13,899円

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
モータローラコンベヤ RVシリーズ -アルミフレーム筐体/AC電源タイプ-
0通常価格(税別):23,000円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~