メカニカル部品技術窓口
ブラシレスMDR専用スタンダードドライバ。【特長】・加速、減速時間の調整が可能・一定速機能の搭載・20...
詳細を確認
| ディップスイッチ(SW1) | SW1#1 | サーマルエラー/電源電圧不足エラーからの復帰(手動・自動)設定 |
|---|---|---|
| SW1#2 | 変速(内部・外部)設定 | |
| SW1#3 | モータ回転方向(CW, CCW)設定 | |
| SW1#4 | エラー信号(正常時出力、異常時出力) | |
| SW1#5 | 速度設定(High, Low) | |
| コネクタ(CN) | CN1 | 電源コネクタ(2P) |
| CN2 | 制御コネクタ(5P) | |
| CN3 | モータ・コネクタ(9P)〈ブレーキは(10P)〉 | |
| ボリューム(VR) | VR1 | 加速時間調整ボリューム |
| VR2 | 減速時間調整ボリューム | |
| LED | 1 | 通電 |
| 2 | サーマルエラー/ロックエラー/電源電圧不足エラー表示 | |
| 3 | エラー履歴表示 | |
| ロータリースイッチ(SW5) | SW1#5との組み合せで20段階の速度変速 | |


※1 呼び速度や速度設定に制限があります。
※2 ブレーキ内装仕様時
【配線図】

※配線は、電源を切ってから作業するようにしてください。
※Run/Stop(起動/停止)、CW/CCW(回転方向切替)のスイッチは付属しておりません。
※スイッチの変わりにリレー接点、トランジスター出力等を接続することも可能です。
【ロックエラー/サーマルエラー/電源電圧不足エラーの回数表示について】
ロックエラー、サーマルエラー、電源電圧不足エラーの表示・および回数・履歴を表示します。

回転方向切替
ドライバ上のスイッチまたは外部スイッチでパワーモーラの回転を切り替えることが出来ます。
(併用する事も出来ます。)
回転方向の設定

※パワーモーラの回転方向はリード線側からみて右回り(時計方向)をCW、左回り(反時計方向)をCCWとします。
ブラシレスMDR専用スタンダードドライバ。【特長】・加速、減速時間の調整が可能・一定速機能の搭載・20段階の速度設定が可能・エラーの種類と履歴確認が可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三ツ星ベルト
スリーブロール
4.5通常価格(税別):1,904円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
スパホイール 取付部品
5通常価格(税別):516円~

ミスミ
コロコンローラ千鳥タイプ
4通常価格(税別):1,370円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~