17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 継手の呼び D1

    • 32A
    • 40A
    • 50A
    • 65A
    • 80A
    • 100A
    • 125A
    • 150A
  • 適用管外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MD,KD-IIジョイント CO栓

通常単価(税別)
6803,974
税込単価
7484,371
通常出荷日:4日目

排水鋼管用可とう継手は、共通の本体と用途に応じたフランジセットを組み合わせて使用する継手です。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

継手の呼び D1

適用管外径1

(φ)

最小発注数量
[32A] 1 1/4B(32A)
31.75
1個
[40A] 1 1/2B(40A)
38.1
1個
[50A] 2B(50A)
50.8
1個
[65A] 2 1/2B(65A)
63.5
1個
[80A] 3B(80A)
76.2
1個
[100A] 4B(100A)
101.6
1個
[125A] 5B(125A)
127
1個
[150A] 6B(150A)
152.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
680
( 748 )
4日目
680
( 748 )
4日目
885
( 974 )
4日目
1,176
( 1,294 )
4日目
1,534
( 1,687 )
4日目
1,952
( 2,147 )
4日目
3,239
( 3,563 )
4日目
3,974
( 4,371 )
4日目

詳細情報

基本情報

排水鋼管用可とう継手は、共通の本体と用途に応じたフランジセットを組み合わせて使用する継手です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MD,KD-IIジョイント CO栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MD,KD-IIジョイント CO栓
MD,KD-IIジョイント ソケット
MD,KD-IIジョイント 90°エルボ
MD,KD-IIジョイント 90゜Y
MD,KD-IIジョイント 90゜大曲りY
MD,KD-IIジョイント 掃除口付ソケット
メーカーダイドレダイドレダイドレダイドレダイドレダイドレ
通常価格680-924 -924 -1,315 -1,628 -2,515 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類可とう継手可とう継手可とう継手可とう継手可とう継手可とう継手
適用配管鋼管 / 塩ビ管鋼管 / 塩ビ管鋼管 / 塩ビ管鋼管 / 塩ビ管鋼管 / 塩ビ管鋼管 / 塩ビ管
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質FC150FC150FC150FC150FC150FC150
継手種類CO栓ソケット90°エルボ90゜Y90゜大曲りY掃除口付ソケット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メカニカル式管継手・可とう継手カテゴリの売れ筋ランキング