17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

フラットエアーノズルターボファン用 KTシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フラットエアーノズルターボファン用 KTシリーズ

販売終了

型番

KT-400

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・KTシリーズはAIRPRONノズルの中で、最も均一性が高く、また熱風使用時では精度の良い温度分布が得られます。

指定中の仕様・寸法情報

噴射形状
ストレート
エアー源
コンプレッサー
取付角度
90度
角度調整
ストレート
ブロータイプ
標準
種類
エアノズル
特徴
ミスト
使用流体
圧縮空気
スリット長(mm)
400
スリット幅(mm)
2~10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト