メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パネルガードT3 定尺

型番:

SFF-K32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFF-K32の仕様・寸法情報

種類
パネル溝押さえ
材質
アルミ
材質詳細
A6063SS-T5
表面処理
アルマイト
適応パネル板厚(mm)
3.5
長さ(mm)
3000

商品情報

外形図

パネルガードT3 定尺 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質A6063
アルマイト表面処理
質量0.12kg/m
環境RoHS10対応品

使用例

パネルガードT3 定尺 使用例01

型番リスト

表示件数
型番
SFF-K32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,259
( 1,385 )
5日目

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】A6063SS-T5【表面処理】アルマイト

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルガードT3 定尺の型番SFF-K32のページです。 型番SFF-K32に関する仕様情報を記載しております。
パネルガードT3 定尺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルガードT3 定尺
パネルガードT5 定尺
パネルガードT3(樹脂タイプ)
パネルフィックス 定尺
パネルフィックスS 定尺
パネルフィックスSS 定尺
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,2591,094521787619663
通常出荷日5日目5日目8日目5日目5日目5日目
種類パネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえ
材質アルミアルミ樹脂樹脂樹脂樹脂
材質詳細A6063SS-T5A6063SS-T5ポリエチレン樹脂(PP)樹脂(PP)樹脂(PP)
表面処理アルマイトアルマイト----
適応パネル板厚(mm)3.55.533・53・53
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト