メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パネルフィックス 定尺

型番:

SFA-P31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFA-P31の仕様・寸法情報

種類
パネル溝押さえ
材質
樹脂
材質詳細
樹脂(PP)
ライトグレー
適応パネル板厚(mm)
3・5
長さ(mm)
2000

商品情報

外形図

パネルフィックス 定尺 外形図

製品仕様

  • お客様切断用材料
  • 有効使用範囲:l=2,000

技術情報

  • 材質:PP/ライトグレー
  • 単位質量:60g/m

板厚対応表

板厚
(mm)
溝幅10mm対応アイテム
3パネルフィックスL
+
パネルフィックスラバー4045(t3用)
5パネルフィックスL
+
パネルフィックスラバー4045(t5用)

型番リスト

表示件数
型番
SFA-P31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
787
( 866 )
5日目

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】樹脂(PP)【適応パネル板厚】3・5mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルフィックス 定尺の型番SFA-P31のページです。 型番SFA-P31に関する仕様情報を記載しております。
パネルフィックス 定尺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルフィックス 定尺
パネルフィックスS 定尺
パネルフィックスSS 定尺
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ パネルフィックスS (カット品)
アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ パネルフィックスSS (カット品)
アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ パネルフィックスL (カット品)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格787619663---
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類パネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質詳細樹脂(PP)樹脂(PP)樹脂(PP)樹脂(PP)樹脂(PP)樹脂(PP)
ライトグレーライトグレーライトグレーライトグレーライトグレーライトグレー
適応パネル板厚(mm)3・53・533・533・5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト