メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マルチパネルフィックスインナーS 定尺

型番:

SFA-P41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFA-P41の仕様・寸法情報

種類
パネル溝押さえ
材質
樹脂
商品タイプ
インナーS
材質詳細
樹脂(PP)
適応パネル板厚(mm)
1・3・5
長さ(mm)
2000

商品情報

外形図

マルチパネルフィックスインナーS 定尺 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質PP
質量79.5g/m
環境RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFA-P41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
883
( 971 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・1mm・3mm・5mmのパネルに利用することができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチパネルフィックスインナーS 定尺の型番SFA-P41のページです。 型番SFA-P41に関する仕様情報を記載しております。
マルチパネルフィックスインナーS 定尺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチパネルフィックスインナーS 定尺
Wパネルクランプ(アウター) 定尺
パネルフィックスラバー30
パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)
パネルフィックスS 定尺
パネルフィックス 定尺
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格8834402,3101,860619787
通常出荷日5日目5日目4日目4日目5日目5日目
種類パネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
商品タイプインナーSアウターパネルフィックスラバーパネルフィックスラバー--
材質詳細樹脂(PP)ポリプロピレンCSM60°±5°(合成ゴム)ライトグレーCSM60°±5°(合成ゴム)樹脂(PP)樹脂(PP)
適応パネル板厚(mm)1・3・54~6333・53・5

パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト