メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Wパネルクランプ(アウター) 定尺

型番:

SFA-XB1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFA-XB1の仕様・寸法情報

種類
パネル溝押さえ
材質
樹脂
商品タイプ
アウター
材質詳細
ポリプロピレン
適応パネル板厚(mm)
4~6
使用可能フレーム
SF30シリーズ(溝幅8mm)
長さ(mm)
2000
-
-

商品情報

外形図

Wパネルクランプ(アウター) 定尺 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質PP
質量76g/m
環境RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFA-XB1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440
( 484 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・SUS パネル押さえ Wパネルクランプ(アウター) 定尺

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Wパネルクランプ(アウター) 定尺の型番SFA-XB1のページです。 型番SFA-XB1に関する仕様情報を記載しております。
Wパネルクランプ(アウター) 定尺のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
パネル固定
3
満足度:3.0
フレームへのパネル固定に使用、インナーはアルミ製ですが アウターは樹脂なので、アウターのアルミ版も用意して貰いたく思いま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Wパネルクランプ(アウター) 定尺
マルチパネルフィックスインナーS 定尺
パネルフィックスラバー30
パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)
パネルフィックス 定尺
パネルフィックスS 定尺
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格4408832,3101,860787619
通常出荷日5日目5日目4日目4日目5日目5日目
種類パネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
商品タイプアウターインナーSパネルフィックスラバーパネルフィックスラバー--
材質詳細ポリプロピレン樹脂(PP)CSM60°±5°(合成ゴム)ライトグレーCSM60°±5°(合成ゴム)樹脂(PP)樹脂(PP)
適応パネル板厚(mm)4~61・3・5333・53・5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング