17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

Wパネルクランプ(インナー) 定尺 SFA-XA1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Wパネルクランプ(インナー) 定尺

販売終了

型番

SFA-XA1

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

SF共通パーツになります。【材質】ポリプロピレン【使用可能フレーム】SF30シリーズ(溝幅8mm)

指定中の仕様・寸法情報

種類
パネル溝押さえ
材質
樹脂
商品タイプ
インナー
材質詳細
ポリプロピレン
適応パネル板厚(mm)
4~6
使用可能フレーム
SF30シリーズ(溝幅8mm)
長さ(mm)
2000
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト