メカニカル部品技術窓口
SF共通パーツになります。【材質】SS400(本体)【仕様】SF30シリーズ使...
詳細情報を確認する閲覧中の商品と併せてご検討ください

T:TGジョイント用
タッピングボルト用(L45除く)
Q:QCジョイン用
W:ダブルジョイント用(SS除く)
※記号は本体に刻印されています
| 型番 | 材質 | 質量 | 環境 |
|---|---|---|---|
| SFK-144 | SS400(本体) | 385g | RoHS10対応品 |

| 名称 | 使用可能フレーム | TGジョイントタッピングボルト | QCジョイント | ダブルジョイント |
|---|---|---|---|---|
| 穴加工ジグS | SF-30シリーズ | φ8 | φ11.1 | φ11.1 |

ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ケーブルクランプひし形タイプ
4.2通常価格(税別):2,560円~

ミスミ
コンベアローラ軸キャッチ
4通常価格(税別):434円~

SUS(エスユーエス)
スロットフックSS U型・J型 (後入れ)
4通常価格(税別):383円

ミスミ
ケーブルクランプ円形タイプ
3.9通常価格(税別):2,560円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.5通常価格(税別):2,361円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):4,317円~

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5