メカニカル部品技術窓口

| 型番 | 名称 | 材質 | 環境 |
|---|---|---|---|
| SFJ-140S | 面出し用プレートSS | SUS304 | RoHS10対応品 |
| SFJ-141S | 面出し用プレートS | SUS304 | RoHS10対応品 |
| SFJ-142S | 面出し用プレートL | SUS304 | RoHS10対応品 |


※組立の際フレームの仮組みと面出しが同時にできます。
SF共通パーツ。画像は使用状態です。
【特長】
・組立の際フレームの仮組みと面出しが同時にできます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ケーブルクランプひし形タイプ
4.2通常価格(税別):2,560円~

ミスミ
コンベアローラ軸キャッチ
4通常価格(税別):434円~

SUS(エスユーエス)
スロットフックSS U型・J型 (後入れ)
4通常価格(税別):383円

ミスミ
ケーブルクランプ円形タイプ
3.9通常価格(税別):2,560円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.5通常価格(税別):2,361円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):4,317円~

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5