メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

フリーベアスライダー

通常単価(税別)
95,822
税込単価
105,404
通常出荷日:18日目

ボールの落ちないメガスライダー。【特長】・取り付けたまま装置の移動が可能。・複数連結が可能。【用途】・...

詳細を確認

型番:

FBS-1ステンレス
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

FBS-1ステンレスの仕様・寸法情報

種類
運搬
最大許容荷重(kgf)
501~1000
ローラ
あり
材質
ステンレス
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

単位:mm
フリーベアスライダー 外形図

製品仕様

  • 許容荷重1,000kg
  • 自重3kg
外観1
外観2

型番リスト

表示件数
型番
FBS-1ステンレス
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,822
( 105,404 )
18日目

詳細情報

基本情報

ボールの落ちないメガスライダー。
【特長】
・取り付けたまま装置の移動が可能。
・複数連結が可能。
【用途】
・重量物の搬送、組立作業台(位置合わせ)に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーベアスライダーの型番FBS-1ステンレスのページです。 型番FBS-1ステンレスに関する仕様情報を記載しております。
フリーベアスライダーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのくらいのものを乗せて良いですか?
A
積載荷重は500kgです。ただし偏荷重が掛かる場合はご相談ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーベアスライダー
タフコロ(プラジュニア形)
タフコロ(スチールローラ形)
LAMP フリースライドロック FSL-V36
ローパンタリフト TL型(中・重荷重)
標準エアーリフト ALB-WB-H
メーカーフリーベアコーポレーション椿本チエイン椿本チエインスガツネ工業東邦大信マキテック
通常価格95,82210,16134,522 -10,961282,845-
通常出荷日18日目在庫品1日目5日目在庫品1日目19日目10日目
種類運搬運搬運搬運搬昇降昇降
最大許容荷重(kgf)501~1000~3001001~~300--
ローラありありあり-なしなし
材質ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

昇降機・運搬機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト