メカニカル部品技術窓口

確定しました

スライドキーキット

型番:

AZK-40L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

AZK-40Lの仕様・寸法情報

種類
アクセサリ
仕様
縦型40シリーズ用 HS-5E用

商品情報

外形図

スライドキーキット 外形図

製品仕様

型番仕様品名対応安全スイッチ質量(g)環境
AZK-30J縦型30シリーズ用30スライドキー HS-5B用縦型キット安全スイッチ491RoHS6対応品
AZK-30L30スライドキー HS-5E用縦型キットソレノイド付安全スイッチ854RoHS6対応品
AZK-40J40シリーズ用40スライドキー HS-5B用縱型キツト安全スイッチ524RoHS6対応品
AZK-40L40スライドキー HS-5E用縦型キットソレノイド付安全スイッチ857RoHS6対応品
AZK-30H横型30シリーズ用30スライドキー HS-5B用横型キツト安全スイッチ376RoHS6対応品
AZK-40H40シリーズ用40スライドキー HS-5B用横型キツト安全スイッチ402RoHS6対応品

使用例

取付方法

縦型(開戸・引戸兼用)

スライドキーキット 縦型(開戸・引戸兼用)取付方法図

キット内容
安全スイッチ又はソレノイド付安全スイッチ・スライドキー
スイッチブラケット縦型・アクチュエータブラケット縦型
十字穴付皿小ネジ・平ワッシャー・六角穴付ボルト・STナット

横型(開戸用)

スライドキーキット 横型(開戸用)取付方法図

キット内容
安全スイッチ・スライドキー
スイッチブラケット横型・アクチュエータブラケット横型
十字穴付皿小ネジ・六角穴付ボルト・STナット

型番リスト

表示件数
型番
AZK-40L

仕様

最小発注数量
縦型40シリーズ用 HS-5E用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,643
( 28,207 )
4日目

詳細情報

基本情報

SUS 安全柵用アクセサリ スライドキーキット・縦型(開戸・引戸兼用)と横型(開戸用)があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドキーキットの型番AZK-40Lのページです。 型番AZK-40Lに関する仕様情報を記載しております。
スライドキーキットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
安全柵に使用
4
満足度:4.0
機械の安全柵を新設しましたので、そこに使用しました。この商品は社内の他の設備で以前に同じものを使用していた経験から、使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドキーキット
フェンスフレーム HSIL用自立脚
安全柵 スライド扉部材
積層信号灯LRシリーズ(アルミフレーム取付用セット品)
6シリーズ(溝幅8mm) 支えフレームセット
8シリーズ(溝幅10mm) 支えフレームセット
メーカーSUS(エスユーエス)アズワン泰生工業ミスミミスミミスミ
通常価格25,64313,30014,378 -7,720 ---
通常出荷日4日目7日目5日目在庫品1日目4日目4日目
種類アクセサリアクセサリアクセサリ信号灯・表示灯アクセサリアクセサリ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト