17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ピラーアングル30キット/40キット

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ピラーアングル30

ピラーアングル40

ピラーアングル30キット/40キット ピラーアングル30外形図
ピラーアングル30キット/40キット ピラーアングル40外形図

製品仕様

型番仕様材質環境質量キット内容
AZK-30M30キットアルミ押出材RoHS10対応品19.74g(30)、
31.58g(40)
ピラーアングル30×1
六角穴付ボルトM6×14(ステン)×2
平ワッシャーM6(ステン)×2
六角穴付ボルトM6×12(ステン)×1
SEasyナットS(M6)×3
AZK-40M40キットアルミ押出材RoHS10対応品ピラーアングル40×1
六角穴付ボルトM6×16(ステン)×2
平ワッシャーM6(ステン)×2
六角穴付ボルトM6×12(ステン)×1
SEasyナットS(M6)×1
SEasyナットL(M6)×2

使用例

ピラーアングル30取付方法

ピラーアングル30キット/40キット ピラーアングル30取付方法-1
ピラーアングル30キット/40キット ピラーアングル30取付方法-2

ピラーアングル40取付方法

ピラーアングル30キット/40キット ピラーアングル40取付方法-1
ピラーアングル30キット/40キット ピラーアングル40取付方法-2

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
30キット
1個
40キット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
632
( 695 )
11日目
573
( 630 )
4日目

詳細情報

基本情報

SUS 安全柵用アクセサリ ピラーアングル30キット/40キット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピラーアングル30キット/40キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピラーアングル30キット/40キット
AZブラケットスペーサー40キット
AZブラケットスペーサー30キット
アンカーブラケットC型1本40キット
アンカーブラケットC型2本40キット
アンカーブラケットL型1本30キット
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格573-4044762,0502,6811,277
通常出荷日4日目〜在庫品1日目4日目5日目5日目在庫品1日目
種類アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ
材質A6N01S-T5アルミ押出材アルミ押出材SS400/SPCCSS400/SPCCSS400

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト