17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

引戸連結用ブラケットキット

通常単価(税別)
817939
税込単価
8991,033
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

SF共通パーツになります。【材質】アルミ押出材【キット内容】走行レールブラケットL金具・Easyナット...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

引戸連結用ブラケットキット 外形図

製品仕様

型番仕様材質環境質量キット内容
AZK-30F30用アルミ押出材RoHS10対応品101g走行レールブラケットL金具
・Easyナット・平ワッシャー
・六角穴付ボルト
AZK-40E40用108g

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
30用
1個
40用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
817
( 899 )
4日目
939
( 1,033 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】アルミ押出材【キット内容】走行レールブラケットL金具・Easyナット・平ワッシャー・六角穴付ボルト

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引戸連結用ブラケットキットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
得意先様現場内安全柵の付帯部品として使用
5
満足度:5.0
得意先様現場内にてロボット稼動範囲を囲い込む安全柵引き戸部製作にあたり付帯部品として使用しています。SUS製品に関しては...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引戸連結用ブラケットキット
扉フレーム用コーナーブラケット/サポートスペーサ
折戸用スライダー
折戸用マグネットキャッチキット
扉用キャスタキット
フレーム取付用ステーセット
メーカーSUS(エスユーエス)ミスミミスミSUS(エスユーエス)ミスミミスミ
通常価格817-189 -1,628 -1,299 -936 -3,958 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目
用途引戸用-----
種類アクセサリ-----
材質アルミ-----
材質アルミ押出材-----

引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング