メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

開き戸用ドアストッパキット(40用)

型番:

AZK-40C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AZK-40Cの仕様・寸法情報

種類
アクセサリ
材質
SPCC
溝数
2
-
-

商品情報

外形図

開き戸用ドアストッパキット(40用) 外形図

製品仕様

技術情報

  • 材質:SPCC
  • 質量:149g

使用可能フレーム

  • AZピラー4040
  • AZピラー4040t5
  • AZピラー4040連結
    (イエロー含む)

キット内容

  • ストッパプレート
  • Easyナット
  • 六角穴付ボルト

使用例

開き戸用ドアストッパキット(40用) 使用例

型番リスト

表示件数
型番
AZK-40C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,104
( 1,214 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SUS 安全柵用アクセサリ 開き戸用ドアストッパキット(40用)

カタログ

  • その他の関連ページは500,527,550をご参照ください

487

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

開き戸用ドアストッパキット(40用)の型番AZK-40Cのページです。 型番AZK-40Cに関する仕様情報を記載しております。
開き戸用ドアストッパキット(40用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
開き戸用ドアストッパキット(40用)
開き戸用ドアストッパキット(30用)
AZブラケットスペーサー40キット
アンカーブラケットC型1本40キット
アンカーブラケットC型2本40キット
ピラーアングル30キット/40キット
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,1041,0714042,0502,681573 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目4日目〜
種類アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ
材質SPCCSPCCアルミ押出材SS400/SPCCSS400/SPCCA6N01S-T5
溝数22----

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト