メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スロットカッター(スロットキャップSS用)

型番:

SFG-005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SFG-005の仕様・寸法情報

種類
カッター
仕様
スロットキャップSS用
主成分
刃:鋼鉄+ボディ:樹脂
-
-

商品情報

製品仕様

型番仕様素材環境
SFG-005スロットキャップSS用刃:鋼鉄製、ボディ:樹脂RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFG-005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,499
( 1,649 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スロットキャップSSを容易に直角に切断できます。
・スケルトンボディーの為、カットマークでの切断も容易にできます。
・材質:刃:鋼鉄製、ボディ:樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットカッター(スロットキャップSS用)の型番SFG-005のページです。 型番SFG-005に関する仕様情報を記載しております。
スロットカッター(スロットキャップSS用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットカッター(スロットキャップSS用)
万能プラスチックカッター(角度付)
バリ取りブラシ(φ8・φ11用)(ブラシ径8mm・11mm用)
バリ取りブラシ(φ13・φ15用)(ブラシ径13mm・15mm用)
電動GFカッター
ワイヤーカッター&スエージャー
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,4996,0873,6183,786134,03914,014
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目30日目在庫品1日目
種類カッターカッターバリ取りバリ取りカッターカッター
仕様スロットキャップSS用角度付φ8・φ11用φ13・φ15用単相交流:100V切断:φ3.5㎜まで
主成分刃:鋼鉄+ボディ:樹脂刃:鋼鉄+ボディ:樹脂シリコンカーバイトシリコンカーバイト--
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用工具カテゴリの売れ筋ランキング