メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

帯電防止剤(樹脂プレート用)

通常単価(税別)
2,083
税込単価
2,291
通常出荷日:8日目

【特長】・塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっ...

詳細を確認

型番:

SFG-004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFG-004の仕様・寸法情報

主成分
インプロピルアルコール、メタノール
-
-

商品情報

製品仕様

型番主成分使用可能な材質使用できない材質環境
SFG-004イソプロピルアルコール、メタノールPVC・PET・PP・PE・ABSなどPC・MMARoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFG-004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,083
( 2,291 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによってホコリの付着性が解消されます。
・主成分:イソプロピルアルコール、メタノール
【用途】
・ホコリの付着を防ぐのに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止剤(樹脂プレート用)の型番SFG-004のページです。 型番SFG-004に関する仕様情報を記載しております。
帯電防止剤(樹脂プレート用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止剤(樹脂プレート用)
バリ取りブラシ(φ13・φ15用)(ブラシ径13mm・15mm用)
バリ取りブラシ(φ8・φ11用)(ブラシ径8mm・11mm用)
スロットカッター(スロットキャップSS用)
アルマイト補修スプレー(シルバー)
万能プラスチックカッター(角度付)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格2,0833,7863,6181,4993,4386,087
通常出荷日8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
主成分インプロピルアルコール、メタノールシリコンカーバイトシリコンカーバイト刃:鋼鉄+ボディ:樹脂合成樹脂(アクリル)刃:鋼鉄+ボディ:樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用工具カテゴリの売れ筋ランキング