メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

アルマイト補修スプレー(ブラック)

型番:

SFG-002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SFG-002の仕様・寸法情報

種類
アルマイト補修用品
主成分
合成樹脂(アクリル)
ブラック(艶消し)
-
-

商品情報

製品仕様

型番主成分環境
SFG-002ブラック(艶消し)合成樹脂(アクリル)RoHS6対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFG-002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,987
( 3,286 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフレーム/ブラケットの黒アルマイト色と近似色の為、大きなキズ等の補修ができ、補修跡も目立ちにくくなります。
・色:ブラック(艶消し)
・主成分:合成樹脂(アクリル)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルマイト補修スプレー(ブラック)の型番SFG-002のページです。 型番SFG-002に関する仕様情報を記載しております。
アルマイト補修スプレー(ブラック)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルマイトキズぼかしに
5
満足度:5.0
価格がとても安いし使用的にも問題はありません。今後も購入したいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルマイト補修スプレー(ブラック)
アルマイト補修スプレー(シルバー)
アルマイト補修ペン(ブラック・シルバー)
バリ取りブラシ(φ8・φ11用)(ブラシ径8mm・11mm用)
バリ取りブラシ(φ13・φ15用)(ブラシ径13mm・15mm用)
万能プラスチックカッター(角度付)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格2,9873,4381,538 -3,6183,7866,087
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類アルマイト補修用品アルマイト補修用品アルマイト補修用品バリ取りバリ取りカッター
主成分合成樹脂(アクリル)合成樹脂(アクリル)合成樹脂(アクリル)シリコンカーバイトシリコンカーバイト刃:鋼鉄+ボディ:樹脂
ブラック(艶消し)シルバー----

パイプフレーム・グリーンフレーム用工具カテゴリの売れ筋ランキング