17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ケーブルリング SF用 小【10個入り】

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ケーブルリング SF用 小【10個入り】 外形図

C1R-A2C
C1R-A2W

 
ケーブルリング SF用 小【10個入り】 外形図02

C1R-S2C
C1R-S2W

 
ケーブルリング SF用 小【10個入り】 外形図03

C1R-L2C
C1R-L2W

製品仕様

型番品名カラー材質質量(g)/個入数
C1R-A2CケーブルリングSS小半透明PP4.31箱10個入り
C1R-A2WPP
難燃グレードV-O
C1R-S2CケーブルリングS小半透明PP4.7
C1R-S2WPP
難燃グレードV-O
C1R-L2CケーブルリングL小半透明PP5.3
C1R-L2WPP
難燃グレードV-O

型番リスト

表示件数

種類

材質

使用可能フレーム

難燃グレード

最小発注数量
ケーブルホルダ・クランプ
樹脂
半透明
SFシリーズSS(溝幅6mm)
-
1パック

10個入り

ケーブルホルダ・クランプ
樹脂
SFシリーズSS(溝幅6mm)
V-0
1パック

10個入り

ケーブルホルダ・クランプ
樹脂
半透明
SFシリーズL(溝幅10mm)
-
1パック

10個入り

ケーブルホルダ・クランプ
樹脂
SFシリーズL(溝幅10mm)
V-0
1パック

10個入り

ケーブルホルダ・クランプ
樹脂
半透明
SFシリーズS(溝幅8mm)
-
1パック

10個入り

ケーブルホルダ・クランプ
樹脂
SFシリーズS(溝幅8mm)
V-0
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
974
( 1,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
974
( 1,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
977
( 1,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
977
( 1,075 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

クランプ・ホルダ・フック ケーブルリング SF用 小になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルリング SF用 小のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
フレーム周りの電気配線を綺麗に整理できます。
5
満足度:5.0
フレーム周りに電気配線がある場合、フレームに沿って整理することができます。特に複数の配線がある場合、配線がごちゃごちゃに...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルリング SF用 小
ケーブルリング SF用 極小
ケーブルホルダ SF用 小
ケーブルホルダ SF用 中
スロットフックS U型・J型(後入れ)
スロットフックL U型・J型 (後入れ)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格974-1,470 -650 -812 -383545
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質詳細ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリアミド+ステンレスポリアミド
入数(個/箱)102044--
よく一緒に購入される商品

クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング