17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 仕様

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スロットフックL U型・J型 (後入れ)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スロットフックL U型・J型 (後入れ) U型外形図

U型

スロットフックL U型・J型 (後入れ) J型外形図

J型

製品仕様

型番仕様材質質量耐荷重環境
SFK-K33UスロットフックL(U型)PA(本体)、ステンレス(フック)3.7g1.5kgRoHS10対応品
SFK-K33JスロットフックL(J型)PA(本体)、ステンレス(フック)4.5g1.5kgRoHS10対応品

使用例

スロットフックL U型・J型 (後入れ) 使用例

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
J型
1個
U型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
545
( 600 )
在庫品1日目当日出荷可能
545
( 600 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ
本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが正誤表(P881~)をご確認の上ご利用いただきますようお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットフックL U型・J型 (後入れ)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
モニタの保持
5
満足度:5.0
モニタの保持は急遽必要となり、 探したところ見つけました。 丁度サイズが合ってバッチリでした。
1人が参考にしています。
架台搭載のハンディターミナル用に
5
満足度:5.0
架台内に電動アクチュエータを載せてあり、そのハンディターミナルを引っ掛けておくのに使用しました。 1つだと心もとないので...もっと読む
1人が参考にしています。
設備用
4
満足度:4.0
設備に装着して使用する目的で購入しました。想定していたものよりサイズが大きかったですが、機能的には問題なく使えています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットフックL U型・J型 (後入れ)
スロットフックS U型・J型(後入れ)
スロットフックSS U型・J型 (後入れ)
ケーブルクランプL
ケーブルクランプSS(後入れ)
ケーブルクランプS(後入れ)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格5453833832,5722,5722,572 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類フックフックフックケーブルホルダ・クランプケーブルホルダ・クランプケーブルホルダ・クランプ
材質樹脂ステンレスステンレス樹脂樹脂樹脂
材質詳細ポリアミドポリアミド+ステンレスポリアミド+ステンレスポリアミドポリアミドポリアミド
使用可能フレームSF40・45シリーズ(溝幅10mm)SF30シリーズ(溝幅8mm)SF20シリーズ(溝幅6mm)SF40・45シリーズ(溝幅10mm)SF20シリーズ(溝幅6mm)SF30シリーズ(溝幅8mm)
よく一緒に購入される商品

クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト