メカニカル部品技術窓口
SF共通パーツ。【特長】・ローラーを切削加工しているため、スムーズな走行が可能...
詳細情報を確認する
スロットローラL40/スロットローラL45
| 型番 | 材質 | 質量(g) | 環境 | 耐荷重 | 取付ボルトサイズ | 推奨締付トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFK-807 (スロットローラL40) | PA6(樹脂ローラ) 鋼製(ベアリング) SC45C(カラー) | 87 | RoHS10対応品 | 15kg/個 | M6 | 6.0N・m |
| SFK-808 (スロットローラL45) | 120 |
キット内容
スロットローラL40(L45)×1
ベアリング×2
カラー×1
平ワッシャー(M6)ステンレス×1


ローラを切削加工しているため、スムーズな走行が可能です。
SF共通パーツ。
【特長】
・ローラーを切削加工しているため、スムーズな走行が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベアローラ軸キャッチ
4通常価格(税別):434円~

ミスミ
ケーブルクランプひし形タイプ
4.2通常価格(税別):2,560円~

SUS(エスユーエス)
スロットフックSS U型・J型 (後入れ)
4通常価格(税別):383円

ミスミ
ケーブルクランプ円形タイプ
3.9通常価格(税別):2,560円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.5通常価格(税別):2,361円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):4,317円~

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5