メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スロットローラS

型番:

SFK-806
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFK-806の仕様・寸法情報

材質
6ナイロン+S45C+鋼製
使用可能フレート
SF30シリーズ(溝幅8mm)
取付ボルトサイズ
M6
適性締付トルク(N・m)
9.0
耐荷重(kg/個)
12
-
-

商品情報

外形図

スロットローラS 外形図

製品仕様

材質:PA6(樹脂ローラ)
   鋼製(ベアリング)
   S45C(カラー)
質量:45g
耐荷重:12kg/個

※取付ボルトサイズM6
※推奨締付トルク 9.0N・m

キット内容

・スロットローラS×1
・ベアリング×2
・カラー×1
・平ワッシャー
(M6)ステンレス×1

使用例

スロットローラS 使用例1

ローラを切削加工しているため、スムーズな走行が可能です。

スロットローラS 使用例2

型番リスト

表示件数
型番
SFK-806
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,074
( 1,181 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。
【特長】
・ローラーを切削加工しているため、スムーズな走行が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットローラSの型番SFK-806のページです。 型番SFK-806に関する仕様情報を記載しております。
スロットローラSのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
アルミフレーム上の簡易直動装置
3
満足度:3.0
32個中1個、中のスペーサーにバリが有るのかM6ビスが入らなかった また、3個ほどローラーの動きが渋いものが有った。 何...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットローラS
スロットローラSS
スロットローラL40/L45
スライドレール(ホールド機構付)
アルミフレーム用ローラ
コンベアローラ軸キャッチ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミミスミ
通常価格1,0741,0271,687 -1,526 -334 -434 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質6ナイロン+S45C+鋼製6ナイロン+S45C+鋼製6ナイロン+S45C+鋼製SPCC--
使用可能フレートSF30シリーズ(溝幅8mm)SF20シリーズ(溝幅6mm)----
取付ボルトサイズM6M5M6---
適性締付トルク(N・m)9.07.46.0---
耐荷重(kg/個)12515---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用搬送部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト