メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スロットローラSS

型番:

SFK-805
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFK-805の仕様・寸法情報

材質
6ナイロン+S45C+鋼製
使用可能フレート
SF20シリーズ(溝幅6mm)
取付ボルトサイズ
M5
適性締付トルク(N・m)
7.4
耐荷重(kg/個)
5
-
-

商品情報

外形図

スロットローラSS 外形図

製品仕様

型番材質質量耐荷重環境キット内容
SFK-805PA6(樹脂ローラ)
S45C(カラー)
鋼製(ベアリング)
18g5kg/個RoHS10対応品スロットローラSS×1
平ワッシャー(M5)ステンレス×1

※取付けボルトサイズM5(ボルト・ナットは別途ご用意下さい)
※推奨締付トルク7.4N・m

使用例

使用方法

スロットローラSS 使用方法図

※ローラを切削加工しているため、スムーズな走行が可能です。

スロットローラ使用例

スロットローラSS スロットローラ使用例

型番リスト

表示件数
型番
SFK-805
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,027
( 1,130 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。
【特長】
・ローラーを切削加工しているため、スムーズな走行が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットローラSSの型番SFK-805のページです。 型番SFK-805に関する仕様情報を記載しております。
スロットローラSSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットローラSS
スロットローラS
スロットローラL40/L45
スライドレール(ホールド機構付)
アルミフレーム用ローラ
コンベアローラ軸キャッチ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミミスミ
通常価格1,0271,0741,687 -1,526 -334 -434 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質6ナイロン+S45C+鋼製6ナイロン+S45C+鋼製6ナイロン+S45C+鋼製SPCC--
使用可能フレートSF20シリーズ(溝幅6mm)SF30シリーズ(溝幅8mm)----
取付ボルトサイズM5M6M6---
適性締付トルク(N・m)7.49.06.0---
耐荷重(kg/個)51215---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用搬送部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト