メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

レールガイドキット

型番:

SFK-5A3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SFK-5A3の仕様・寸法情報

用途
引戸用
種類
アクセサリ
材質
樹脂
材質
ポリアセタール
長さ(mm)
44
-
-

商品情報

外形図

レールガイドキット 外形図

製品仕様

型番材質質量耐荷重環境
SFK-5A3POM2.8g
サンロックネジ(M3×12) 1本含む
5kg/2ヶ使用時RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFK-5A3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
472
( 519 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】ポリアセタール【長さ】44mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レールガイドキットの型番SFK-5A3のページです。 型番SFK-5A3に関する仕様情報を記載しております。
レールガイドキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レールガイドキット
スライドレール2列 定尺
スライドレール3列 定尺
引戸用レール2列・3列(樹脂製)
引戸レール3列 定尺
引戸枠フレーム 定尺
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格4721,4852,0356616,5064,721
通常出荷日在庫品1日目5日目3日目9日目10日目5日目
用途引戸用引戸用引戸用引戸用引戸用引戸用
種類アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリフレーム
材質樹脂樹脂樹脂樹脂アルミアルミ
材質ポリアセタールABSABSポリエチレンA6N01SS-T5A6N01SS-T5
長さ(mm)4420002000200040003000
よく一緒に購入される商品

引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング