メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

パネルホールドT5

型番:

SFA-108
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFA-108の仕様・寸法情報

種類
パネル溝押さえ
材質
樹脂
商品タイプ
パネルホールド
材質詳細
EVA
長さ(mm)
2000
-
-

商品情報

外形図

パネルホールドT5 外形図

製品仕様

技術情報

  • 材質:EVA
  • 質量:28g/本
  • 寸法:l=2,000

使用例

パネルホールドT5 使用例

※パネルフレーム切断面にM5タップ加工が必要です。

型番リスト

表示件数
型番
SFA-108
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521
( 573 )
7日目

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】EVA【長さ】2000mm

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルホールドT5の型番SFA-108のページです。 型番SFA-108に関する仕様情報を記載しております。
パネルホールドT5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルホールドT5
パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)
パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)
パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)
Wパネルクランプ(アウター) 定尺
マルチパネルフィックスインナーS 定尺
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格5211,825 -2,630 -1,860440883
通常出荷日7日目5日目3日目4日目5日目5日目
種類パネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
商品タイプパネルホールドパネルクランプパネルフィックスラバーパネルフィックスラバーアウターインナーS
材質詳細EVACSM60°±5°(合成ゴム)CSM60°±5°(合成ゴム)CSM60°±5°(合成ゴム)ポリプロピレン樹脂(PP)
長さ(mm)200050005000500020002000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト