メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パネルフィックスラバー30

型番:

SFA-142
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFA-142の仕様・寸法情報

種類
パネル溝押さえ
材質
樹脂
商品タイプ
パネルフィックスラバー
材質詳細
CSM60°±5°(合成ゴム)ライトグレー
適応パネル板厚(mm)
3
長さ(mm)
5000

商品情報

外形図

パネルフィックスラバー30 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質CSM60°±5°
質量525g/本
環境RoHS6対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFA-142
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,310
( 2,541 )
4日目

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】CSM60°±5°(合成ゴム)ライトグレー【長さ】5000mm

カタログ

  • その他の関連ページは252,409,423をご参照ください

160

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルフィックスラバー30の型番SFA-142のページです。 型番SFA-142に関する仕様情報を記載しております。
パネルフィックスラバー30のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
展示会用のディスプレイに使いました
5
満足度:5.0
開発製品を展示会に出展した際に、アルミフレームで組んだ枠に後入れでパネルを組込むパネルフィックスS定尺とセットで使用しま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルフィックスラバー30
パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)
マルチパネルフィックスインナーS 定尺
Wパネルクランプ(アウター) 定尺
パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)
パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格2,3101,8608834402,630 -1,271
通常出荷日4日目4日目5日目5日目3日目3日目
種類パネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
商品タイプパネルフィックスラバーパネルフィックスラバーインナーSアウターパネルフィックスラバーパネルクランプ
材質詳細CSM60°±5°(合成ゴム)ライトグレーCSM60°±5°(合成ゴム)樹脂(PP)ポリプロピレンCSM60°±5°(合成ゴム)CSM60°±5°(合成ゴム)
適応パネル板厚(mm)331・3・54~6--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました