メカニカル部品技術窓口
SF共通パーツになります。【仕様】キット/単品からお選びいただけます。


| 型番 | 名称 | 仕様 | 材質 | 表面処理 | 質量 | 環境 | キット内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFJ-K01 | カバーサポートSS | 単品 | アルミ押出材 | アルマイト | 18g | RoHS10対応品 | - |
| SFJ-K11 | カバーサポートSS フラット | 単品 | アルミ押出材 | アルマイト | 10g | RoHS10対応品 | - |
| SFK-K01 | カバーサポートSS キット | ボルト・ ナットキット | 本体:アルミ押出材 | 本体:アルマイト | - | RoHS10対応品 | カバーサポートSS×1 六角穴付ボルト(M5×20)×2 TナットSS(M5)×2 トラスネジ(M5×10)×1 |
| SFK-K01S | カバーサポートSS (ステン)キット | ボルト・ ナットキット | 本体:アルミ押出材 | 本体:アルマイト | - | RoHS10対応品 | カバーサポートSS×1 六角穴付ボルト(M5×20)×2 TナットSS(M5)×2 トラスネジ(M5×10)×1 |
| SFK-K11 | カバーサポートSS フラットキット | ボルト・ ナットキット | 本体:アルミ押出材 | 本体:アルマイト | - | RoHS10対応品 | カバーサポートSSフラット×1 六角穴付ボルト(M5×8)×2 TナットSS(M5)×2 トラスネジ(M5×10)×1 |
| SFK-K11S | カバーサポートSS フラット(ステン)キット | ボルト・ ナットキット | 本体:アルミ押出材 | 本体:アルマイト | - | RoHS10対応品 | カバーサポートSSフラット×1 六角穴付ボルト(M5×8)×2 TナットSS(M5)×2 トラスネジ(M5×10)×1 |
※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

〈カバーホルダーSSキャップ付、カバーサポートSS/フラット、樹脂プレート寸法めやす〉

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パネルサポートブラケット 樹脂タイプ
4.3通常価格(税別):108円

ミスミ
パネルサポートブラケット アルミタイプ
4.1通常価格(税別):168円~

ミスミ
パネルサポートブラケット スチールタイプ/ステンレスタイプ
4.3通常価格(税別):134円~

ミスミ
パネルクランプ
4.3通常価格(税別):901円~

ミスミ
エコノミーパネルクランプ
4.3通常価格(税別):766円~

ミスミ
後入れパネルホールド
4.5
SUS(エスユーエス)
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ マルチパネルフィックスインナーS/アウター
5
ミスミ
パネルサポートブラケット アルミロングタイプ
0
SUS(エスユーエス)
カバーホルダーSキャップ付
4.7通常価格(税別):165円