17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

摩擦シート付ハードブラケットS

通常単価(税別)
641931
税込単価
7051,024
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

SF共通パーツです。摩擦シートの効果ですべり荷重を抑制します。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

摩擦シート付ハードブラケットS 外形図

製品仕様

型番名称材質質量環境キット内容
SFJ-M03摩擦シート付ハードブラケットSアルミ押出材
アルマイト表面処理
直角面機械加工仕上げ
44gRoHS10
対応品
摩擦シート付ハードブラケットS×1
六角穴付ボルト(M6×15)×2
TナットS(M6)×2
SFK-M03摩擦シート付ハードブラケットSキット-
SFK-M03S摩擦シート付ハードブラケットS(ステン)キット-
SFJ-M03T摩擦シート付ハードブラケットSタップ付44g摩擦シート付ハードブラケットSタップ付×1
六角穴付ボルト(M6×15)×2
TナットS(M6)×2
SFK-M03T摩擦シート付ハードブラケットSタップ付キット-
SFK-M03P摩擦シート付ハードブラケットSタップ付(ステン)キット-

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

使用方法

摩擦シート付ハードブラケットS 使用方法図

型番リスト

表示件数

タップ

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
タップ無
単品
-
1個
タップ付
単品
-
1個
タップ無
キット
スチール
1個
タップ付
キット
ステン
1個
タップ無
キット
ステン
1個
タップ付
キット
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
832
( 915 )
在庫品1日目当日出荷可能
641
( 705 )
4日目
772
( 849 )
在庫品1日目当日出荷可能
931
( 1,024 )
5日目
772
( 849 )
在庫品1日目当日出荷可能
777
( 855 )
5日目

詳細情報

基本情報

SF共通パーツです。摩擦シートの効果ですべり荷重を抑制します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

摩擦シート付ハードブラケットSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
摩擦シート付ハードブラケットS
摩擦シート付ハードブラケットL
ハードブラケットS
回り止付ハードブラケットS
ハードブラケットS3060
ハードブラケットS3090
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格641-639 -228 -261 -317 -638 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズSUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)3040 / 45303060 / 90 / 12090
適用溝数1列溝1列溝1列溝1列溝2列溝3列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし両側突起付き突起なし突起なし
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング