メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

摩擦シートM8 50枚/セット(ケース付き)

型番:

SFA-M01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFA-M01の仕様・寸法情報

シリーズ
SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
突起位置選択
突起なし
直角度
基準なし
本体材質
ウレタン系樹脂
タップ
タップ無
仕様
キット

商品情報

製品仕様

技術情報

項目シートケース
寸法22×22×0.06mm(台紙付き)52×43×15mm
材質ウレタン系樹脂ABS
質量0.03g/枚27g

使用例

摩擦シートM8 50枚/セット(ケース付き) 使用例

型番リスト

表示件数
型番
SFA-M01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,138
( 7,852 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用ダイヤモンド粒子をまぶしたシートを締結部に取付けることによってすべりを抑制します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

摩擦シートM8 50枚/セット(ケース付き)の型番SFA-M01のページです。 型番SFA-M01に関する仕様情報を記載しております。
摩擦シートM8 50枚/セット(ケース付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
摩擦シートM8 50枚/セット(ケース付き)
摩擦シートM6 50枚/セット(ケース付き)
アングルブラケットL50
アングルブラケットS50
アングルブラケットハードL50
アングルブラケットL4080
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格7,1386,611338 -256 -610438 -
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズSUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)-SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし
直角度基準なし基準なし基準なし基準なし基準なし基準なし
本体材質ウレタン系樹脂ウレタン系樹脂・ABSA6N01SS-T5A6N01SS-T5A6063A6N01SS-T5
タップタップ無タップ無タップ無タップ無タップ無タップ無

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト