17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

回り止付ハードブラケットS

通常単価(税別)
261578
税込単価
287636
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)、直角面機械...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

回り止付ハードブラケットS 外形図

製品仕様

材質:アルミ押出材
 アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)
直角面機械加工仕上げ
回転防止機能付

質量:45g(単品)

使用可能フレーム

  • SF2-30・60/ブラック
  • SF-30・60/ブラック1F
  • SF2-60・60・2S/1F/2F
  • SF-60・90/60・120

使用例

回り止付ハードブラケットS 使用例

型番リスト

表示件数

本体表面処理

タップ

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
黒アルマイト処理
タップ無
単品
-
1個
アルマイト処理
タップ無
単品
-
1個
アルマイト処理
タップ付
単品
-
1個
黒アルマイト処理
タップ無
キット
スチール
1個
アルマイト処理
タップ無
キット
スチール
1個
アルマイト処理
タップ付
キット
ステン
1個
アルマイト処理
タップ無
キット
ステン
1個
アルマイト処理
タップ付
キット
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
371
( 408 )
在庫品1日目当日出荷可能
261
( 287 )
在庫品1日目当日出荷可能
311
( 342 )
在庫品1日目当日出荷可能
578
( 636 )
在庫品1日目当日出荷可能
446
( 491 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
409
( 450 )
在庫品1日目当日出荷可能
461
( 507 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)、直角面機械加工仕上げ回転防止機能付質量:45g(単品)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回り止付ハードブラケットSのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
締結付帯部品として
5
満足度:5.0
当社が外販する事務機器筐体等組み立てに際し利用する各種アルミ構造材に対し締結付帯部品として使用しています。初期選定にあた...もっと読む
0人が参考にしています。
プラントの実験装置の架台や補強に使用
5
満足度:5.0
以前別の現場に行った際に一緒になった方からSUS社のアルミフレームが使いやすくて良いと薦められたので選定しました。この商...もっと読む
0人が参考にしています。
外販設備品筐体製作に使用
5
満足度:5.0
外販設備品筐体製作時のフレーム組み立て付帯部品として使用しています。得意先様のオーダーに応じて一品一様の設備製作をする関...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回り止付ハードブラケットS
回り止付ハードブラケットL
回り止付ハードブラケットSS
回り止付ハードブラケットSG
回り止付ハードブラケットSSG
回り止付ハードブラケットLG
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格261-348 -190 -795 -310 -781 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ブラケット種類押出型ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット押出型ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット
シリーズSUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)3040 / 4520302040 / 45
適用溝数1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝
突起位置選択両側突起付き突起なし両側突起付き両側突起付き両側突起付き突起なし
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング